Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας σε επιφάνειες μηχανημάτων
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
- Απλή και 100 % στεγανή σύνδεση μέσω βύσματος M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 3 / 8; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 11415,5 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 80,95 |
---|---|
Περίβλημα | Βιδωτός αισθητήρας |
Διαστάσεις [mm] | M5 / L = 26 |
Περιγραφή σπειρώματος | M5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,5 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |