Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας σε επιφάνειες μηχανημάτων
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M8 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α; Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 10 mA) |
---|---|
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 6 DC |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 2500; (μόνωση μεταξύ του περιβλήματος και του εσωτερικού του αισθητήρα) |
Βαθμός προστασίας | III |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείωση για εύρος μέτρησης |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 8 / 20; (για νερό (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [χρόνια] | 14269,4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 111,05 |
---|---|
Περίβλημα | Βιδωτός αισθητήρας |
Διαστάσεις [mm] | M8 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M8 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, Σιλικόνη; 4 x 0,34 mm² |
---|