Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας σε επιφάνειες μηχανημάτων
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
- Απλή και 100 % στεγανή σύνδεση μέσω βύσματος M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M6 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 3 / 9; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 9927 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 148 |
---|---|
Περίβλημα | Βιδωτός αισθητήρας |
Διαστάσεις [mm] | M6 / L = 26 |
Περιγραφή σπειρώματος | M6 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M6 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, θωρακισμένο |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |