Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με αισθητήρα με οπή σύνδεσης για βίδα
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με αισθητήρα με οπή σύνδεσης για βίδα
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας σε επιφάνειες μηχανημάτων
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Αισθητήρας επιφανείας 10 x 10 x 42 mm |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
---|---|
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείωση για εύρος μέτρησης |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [χρόνια] | 19025,9 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 232 |
---|---|
Περίβλημα | Αισθητήρας επιφανείας |
Διαστάσεις [mm] | 10 x 10 x 42 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | Αισθητήρας επιφανείας 10 x 10 x 42 mm |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, Σιλικόνη |
---|