Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS5951
TS-500KLKM...
Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με βιδωτό αισθητήρα
TS5951
TS-500KLKM...
- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας σε επιφάνειες μηχανημάτων
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος μετρήσεων θερμοκρασίας
- Πολύ υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M12 x 1,5 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
---|---|
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 500 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 4 / 12; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 12683,9 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 214,2 |
---|---|
Περίβλημα | Βιδωτός αισθητήρας |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1,5 / L = 31 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M12 x 1,5 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, Σιλικόνη; με τερματικούς ακροδέκτες |
---|