Παθητικός αισθητήρας ράβδου θερμοκρασίας επιφάνειας
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Παθητικός αισθητήρας ράβδου θερμοκρασίας επιφάνειας
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Η λύση με σφιγκτήρα μειώνει το κόστος και τον κόπο εγκατάστασης
- Υγιεινή σχεδίαση με κατάλληλη κατηγορία προστασίας για διαδικασίες καθαρισμού
- Γρήγορος χρόνος απόκρισης και υψηλή ακρίβεια μέτρησης για σαφή επισκόπηση της διεργασίας
- Η επιτήρηση της ιδανικής διαδικασίας διασφαλίζει τη διαφάνεια
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Αισθητήρας επιφανείας DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Εγκατάσταση | Παθητικός αισθητήρας ράβδου θερμοκρασίας επιφάνειας για στερεά σώματα; λύση με σφικτήρα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην ακρίβεια: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (τιμές αναφοράς για κινούμενο νερό : (> 0,4 m/s)) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 69K |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 167 |
---|---|
Περίβλημα | Αισθητήρας επιφανείας |
Διαστάσεις [mm] | 70 x 69 x 45 |
Υλικό κατασκευής | Κολάρο στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Περίβλημα: PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη); Φλάντζα στεγανοποίησης: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | Αισθητήρας επιφανείας DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|