Αισθητήρας θερμοκρασίας ράβδου
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
Αισθητήρας θερμοκρασίας ράβδου
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
- Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας σε δοχεία, δεξαμενές και σωληνώσεις
- Για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης
- Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης για χρήση σε διεργασίες με απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλό βαθμό προστασίας και μεγάλη αντοχή στην πίεση
- Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm | ||
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 260 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 160 |
Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 15 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1 / 3; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 | |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 22831 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 53,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 6 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 6 mm |
Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 260 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|