- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες θερμοκρασίας
- Αναλογικοί υπέρυθροι αισθητήρες θερμοκρασίας με οθόνη
- TW2100
Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
- Αξιόπιστη, ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας αντικειμένων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες
- Για εφαρμογές χαλυβουργίας και υαλουργίας
- Διαισθητική ρύθμιση της αναλογικής εξόδου και της εξόδου μεταγωγής μέσω ενός κουμπιού
- Ευδιάκριτη ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας
- Στιβαρό περίβλημα και φακός ακριβείας ανθεκτικός στα γδαρσίματα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- πιλοτικό φως LED ευθυγράμμισης και ελέγχου
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | άσφαλτος; μέταλλο με επικάλυψη; υγρά; Γυαλί; λάστιχο; ξύλο; κεραμικό; πλαστικά; λάκες; προϊόντα τροφίμων; χαρτί; ύφασμα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Είσοδος δοκιμής | τύπου 3 (IEC 61131-21) |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Περιοχή μήκους κύματος [µm] | 8...14 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
||
Σε βήμα |
|
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] | 0,5 |
---|---|
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] | 0,2; (+ 0,03 % από το ορισμένο εύρος μέτρησης) |
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] | 0,5 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] | < ± 1 %; (της μετρούμενης τιμής, ελαχ. 2 K (βαθμός εκπομπής = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [K] | 1 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | 100 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|---|
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Αναλογική περιοχή; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Peakhold; εκπεμπτικότητα; λειτουργία εξομοίωσης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 16 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,6 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...65 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 84 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 445 | |
---|---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 206 | |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 | |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα με σπείρωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Πολυεστέρας | |
Υλικό φακών |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|