Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
250...1600 °C |
482...2912 °F |
|
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
θερμοκρασίες θερμικής σκλήρυνσης; λιώσιμο γυαλιού; γραφίτης; κεραμικό; μέταλλα; σφυρηλάτηση; πυροσυσσωμάτωση; θερμική επεξεργασία; έλαση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...32 DC; (Κατά SELV/PELV) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 50 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (50 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
< 1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Είσοδοι
Είσοδος δοκιμής |
τύπου 3 (IEC 61131-21) |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
150 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Περιοχή μήκους κύματος [µm] |
1...1,7 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
250...1600 °C |
482...2912 °F |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
251...1600 °C |
484...2912 °F |
|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
250...1599 °C |
482...2910 °F |
|
Αναλογικό αρχικό σημείο |
250...1400 °C |
482...2552 °F |
|
Αναλογικό τελικό σημείο |
450...1600 °C |
842...2912 °F |
|
Σε βήμα |
|
Ανάλυση
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] |
1 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K] |
0,2; (+ 0,03 % από το ορισμένο εύρος μέτρησης) |
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] |
1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] |
< ± 0,5 %; (της μετρούμενης τιμής, ελαχ. 4 K (βαθμός εκπομπής = 1, T = 23 °C)) |
Επαναληψιμότητα [K] |
1 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] |
2; (T > 600 °C) |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Μπουτόν προγραμματισμού |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
Αναλογική περιοχή; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Peakhold; εκπεμπτικότητα; λειτουργία εξομοίωσης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας |
16 |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας |
1 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
3,6 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
717 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
0...65 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-20...80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
509 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 239,5 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα με σπείρωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Πολυεστέρας |
Υλικό φακών |
θερμικά επεξεργασμένο οπτικό γυαλί |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Οθόνη ένδειξης |
2 x LED, Κίτρινο |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Κίτρινο |
Ένδειξη κατάστασης |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων, 4 ψηφία |
Μετρούμενες τιμές |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων, 4 ψηφία |
Βοήθεια ρύθμισης |
Φως πιλότος LED, Πράσινο |
|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Χρησιμοποιήστε καλώδιο με μπλεντάζ για την προστασία των υπέρυθρων αισθητήρων θερμοκρασίας από παρεμβολές. |
Το μπλεντάζ πρέπει να συνδεθεί με το περίβλημα του αισθητήρα μέσω του κονέκτορα. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
διαγράμματα και γραφήματα
|
1
|
διάμετρος μετρούμενου στίγματος |
2
|
Διάμετρος Φως πιλότος LED |
3
|
μετρούμενη απόσταση |
|