Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Εύρος μέτρησης |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
θερμοκρασίες θερμικής σκλήρυνσης; γραφίτης; κεραμικό; μέταλλα; σφυρηλάτηση; πυροσυσσωμάτωση; θερμική επεξεργασία; έλαση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
10...34 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
30; (24 V) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Είσοδοι
Είσοδος δοκιμής |
λειτουργία δοκιμής ενεργή για U(test) > 9 V |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
150 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Περιοχή μήκους κύματος [µm] |
1...1,7 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Εργοστασιακή ρύθμιση |
SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % |
Σημείο ενεργοποίησης SP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Σε βήμα |
|
Ανάλυση
Ανάλυση εξόδου μεταγωγής [K] |
10 |
Ανάλυση οθόνης ενδείξεων [K] |
10 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [K] |
< ± 1 %; (< ± 1 % από MEW (επίπεδο εκπομπής = 1 και T = 23°C)) |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Μπουτόν προγραμματισμού |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
Υστέρηση; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
0...65 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-20...80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV Σφιγκτήρας σύζευξης |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5 / 1 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
EN 55011 εκπομπή |
Κατηγορία Β |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
74,3 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
374 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 163 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M30 x 1,5 |
Σύνδεση οπτικών ινών |
¼"-36UNS-2A |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα με σπείρωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Πολυεστέρας |
Υλικό φακών |
θερμικά επεξεργασμένο οπτικό γυαλί |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
Ένδειξη κατάστασης |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων, 2 ψηφία |
Μετρούμενες τιμές |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων, 2 ψηφία |
|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
Οπτικές ίνες:, E35061 / E35062 |
Κεφαλή αισθητήρα:, E35060 |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
MW = Μετρούμενη τιμή |
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12 |