Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
- Αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία του αισθητήρα θερμοκρασίας
- Προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές πιέσεις διεργασίας
- Εύκολη αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 200 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 172 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 149,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) |
Σύνδεση αισθητήρα | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|