Επιτηρητής κραδασμών με έξυπνη ρύθμιση σημείου μεταγωγής
VKV022
VIBRATION MONITOR
Επιτηρητής κραδασμών με έξυπνη ρύθμιση σημείου μεταγωγής
VKV022
VIBRATION MONITOR
- Αξιόπιστη μόνιμη παρακολούθηση των συνολικών δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 10816
- Έξοδος μεταγωγής με ρυθμιζόμενο σημείο μεταγωγής και καθυστέρηση απόκρισης
- Απλή ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω δύο δακτυλίων ρύθμισης που επιτρέπουν βέλτιστη ανάγνωση τιμών
- Με αναλογική έξοδο ρεύματος για την ταχύτητα δόνησης
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 10...1000 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Επιτηρητής ταλαντώσεων κατά DIN ISO 10816 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 2 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 10...1000 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | < ± 3 |
---|---|
Απόκλιση γραμμικότητας | 0,25 % |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...60 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | δαχτυλίδι ρύθμισης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 510 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 115 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | M8 x 1,25 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PC; FKM; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 15 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Με κλίμακα | Ναι | ||||
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|