Βασική άδεια για τον εξυπηρετητή VSE OPC UA
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
Βασική άδεια για τον εξυπηρετητή VSE OPC UA
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
- Η ανοιχτή τυποποιημένη διασύνδεση επιτρέπει την εύκολη μεταφορά δεδομένων σε επίπεδο IT
- Εύκολη ενσωμάτωση της επιτήρησης κραδασμών στο ολιστικό ψηφιακό εργοστάσιο και στην επιτήρηση διεργασιών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
|
||
---|---|---|---|
Διαχείριση συσκευής |
|
||
Διαχείριση χρηστών |
|
||
Διαχείριση αδειών |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα | Γερμανικά; Αγγλικά |
---|---|
Φορέας δεδομένων | μεταφόρτωση |
Είδος αδείας | άδεια ενός χρήστη |
Κατηγορία άδειας | πλήρης έκδοση |
Προϋποθέσεις συστήματος
Τύπος CPU (ή καλύτερη) | X64 ή X86 | ||
---|---|---|---|
Ελαχ. Κύκλος CPU | 2,3 GHz | ||
Ελαχ. αριθμός πυρήνων CPU | 4 | ||
Ελαχ. RAM | 8 GB | ||
Ελαχ. ανάλυση γραφικών | 1920 x 1080 | ||
Απαιτούμενη διασύνδεση συσκευής | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Κάρτα δικτύου | Ethernet 1 Gbit | ||
Πρωτόκολλο δικτύου | Ethernet TCP/IP | ||
Λειτουργικό σύστημα | Linux (βασιζόμενο σε Debian) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 ή μεγαλύτερη έκδοση; (μόνο εκδόσεις εντός της περιόδου υποστήριξης της Microsoft) | ||
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης) | ||
Επιπρόσθετο απαιτούμενο λογισμικό |
|
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1 GB |
---|
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 5 GB |
---|
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 5 GB |
---|
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 64 GB |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 0,001 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|