Μονάδες διάγνωσης για αισθητήρες κραδασμών
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Μονάδες διάγνωσης για αισθητήρες κραδασμών
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Στιβαρό περίβλημα IP 67 για αποκεντρωμένη χρήση
- Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς σφάλματα και μετασκευή, χάρη στις τυποποιημένες συνδέσεις M12
- Έξι είσοδοι σημάτων συλλέγουν όλα τα σχετικά δεδομένα για επιτήρηση κατάστασης
- Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου πληροφορικής
- Συμβατό με όλα τα συνήθη επιταχυνσιόμετρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
Εφαρμογή
Σχεδίαση | παραμετροποίηση μέσω λογισμικού σε Η/Υ VES004 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 20 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 8; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1; αριθμός δυναμικών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Είσοδοι
Ολικός αριθμός εισόδων | 6 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
Ψηφιακή είσοδος - περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0,1...100000 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 1; (στατική) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 12 |
Αριθμός δυναμικών εισόδων | 4 |
Δυναμική είσοδος - σήμα | 0...20 mA |
Δυναμική είσοδος - ανάλυση [bit] | 16 |
Δυναμική είσοδος - εύρος συχνοτήτων [Hz] | 0...12000 |
Δυναμική είσοδος - δειγματοληψία [kSamples] | 100 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (παραμετροποιήσιμες) |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1; (παραμετροποιήσιμες) |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 0...22 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 |
Πρωτόκολλο | EtherNet/IP |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | 0...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 91 | ||||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1394 |
---|---|
Περίβλημα | Αλουμίνιο |
Τρόπος συναρμολόγησης | Συναρμολόγηση πίσω τοιχώματος |
Διαστάσεις [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Υλικό κατασκευής | EN AW-5083: Μαύρο ανοδιωμένο |
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι |
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|