Επιταχυνσιόμετρο
VSM101
VIBRATION SENSOR
Επιταχυνσιόμετρο
VSM101
VIBRATION SENSOR
- Για αξιόπιστη ανίχνευση κραδασμών σε μηχανές και εγκαταστάσεις σε 3 άξονες μέτρησης (x, y, και z)
- Για σύνδεση σε ηλεκτρονικά συστήματα διάγνωσης για αισθητήρες δόνησης
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλό βαθμό προστασίας έναντι μηχανικής υπερφόρτωσης
- Καθολική χρήση χάρη στη διασύνδεση IEPE
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -40...40 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0...4500 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση πόλωσης DC [V] | 11...16 |
---|---|
Ρεύμα λειτουργίας [mA] | 4...6 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -40...40 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 0...4500 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Μεγ. εγκάρσια ευαισθησία [%] | 5 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 3 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Ευαισθησία μέτρησης | 100 mV/g |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 529 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βίδα στερέωσης | ||||
Διαστάσεις [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 444) | ||||
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 3,5 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, θωρακισμένο; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 250 m; μπλεντάζ (συνδεμένο στο περίβλημα); 5 x 0,14 mm² |