Επιταχυνσιόμετρο
VSM102
VIBRATION SENSOR
Επιταχυνσιόμετρο
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Βέλτιστη ανάλυση της κατάστασης χάρη στη μέτρηση της επιτάχυνσης σε 2 άξονες κίνησης
- Για σύνδεση σε ηλεκτρονικές μονάδες διάγνωσης σειράς VSE
- Καθολική χρήση χάρη στη διασύνδεση IEPE
- Μεγάλο εύρος μέτρησης, για πολλά διαφορετικά σενάρια εφαρμογών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -40...40 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 1...4500 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση πόλωσης DC [V] | 13...16 |
---|---|
Ρεύμα λειτουργίας [mA] | 4...10 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -40...40 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 1...4500 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Μεγ. εγκάρσια ευαισθησία [%] | 5 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ευαισθησία μέτρησης | 100 mV/g |
---|---|
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 1233 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | M16 x 1,5 | ||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) | ||||
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 8 | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |