Μεταδότης κραδασμών
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
Μεταδότης κραδασμών
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
- Αξιόπιστη μόνιμη παρακολούθηση των συνολικών δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 10816
- Δισύρματη τεχνολογία
- Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλός βαθμός προστασίας
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 10...1000 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Μεταδότης κραδασμών κατά ISO 10816 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 1 |
---|
Έξοδοι
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
---|---|
Μεγ. φορτίο [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 10...1000 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | < ± 3 |
---|---|
Επαναληψιμότητα | < 0,5; (% της τελικής τιμής) |
Απόκλιση γραμμικότητας | 0,25 % |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...125 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 868 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 123,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | σετ βίδας |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 8 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|