Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...45 |
---|
Εύρος μέτρησης δονήσεων |
|
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | μεσαίου μεγέθους μηχανές, ισχύς < 300 kW, ταχύτητα περιστροφής 120...600 rpm |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
|
|
---|---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 2...10000 | |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός | |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
Εύρος μέτρησης δονήσεων [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [mm/s] | 0,2...45 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [mm/s] | 0...44,8 |
Σε βήματα των [mm/s] | 0,2 |
Εύρος μέτρησης δονήσεων |
|
||
---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Σε βήματα των |
|
Εύρος μέτρησης δονήσεων | 1...50 |
---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP | 2...50 |
Σημείο απενεργοποίησης rP | 1...49 |
Σε βήματα των | 1 |
Εύρος μέτρησης [°C] | -30...80 |
---|---|
Ανάλυση [°C] | 0,1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°C] | -28...80 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°C] | -30...78 |
Σε βήμα [°C] | 2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Απόκλιση γραμμικότητας | 2 % |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Λογισμικό |
---|---|
Λειτουργίες διάγνωσης | αυτοέλεγχος |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Προφίλ | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 10 | ||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | φίλτρο για v-RMS, a-RMS, a-Peak; Υστέρηση; παράθυρο; Σημεία μεταγωγής; λογική μεταγωγής | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 299 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 116,2 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | σετ βίδας |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 8 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 20 m |