- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
- Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
- ZB0052
Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
ZB0052
Rope Switch LH LED 24V DC
- Αξιόπιστη προστασία εξαιρετικά επικίνδυνων περιοχών
- Για χρήση σε μεταφορικές ταινίες
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολη ρύθμιση της τάνυσης του σχοινιού
- Ενσωμάτωση σε δίκτυα AS-i
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 500 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | επαφή ακαριαίας λειτουργίας; μέγιστη τάση μεταγωγής: 240 V; ικανότητα μεταγωγής: 720 VA; θερμικό ρεύμα: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εξόδου |
|
||||
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Αντοχή επαφών | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (επαγωγικό φορτίο) | ||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
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
Βάρος [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Κίτρινο; επαφή μεταγωγής: επαργυρωμένο | ||
Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής |
|
||
Θέση τοποθέτησης | οποιαδήποτε | ||
Μήκος σχοινιού | 125 m; (για κάθε πλευρά) | ||
Δύναμη ενεργοποίησης [N] | < 125; (δύναμη τάνυσης: 130 N) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | 10 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...2,5 mm² |
---|