- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
- Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
- ZB0075
Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 500 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | επαφή ακαριαίας λειτουργίας; μέγιστη τάση μεταγωγής: 240 V; ικανότητα μεταγωγής: 720 VA; θερμικό ρεύμα: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εξόδου |
|
||||
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Αντοχή επαφών | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (επαγωγικό φορτίο) | ||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3118,5 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | επαφή μεταγωγής: επαργυρωμένο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) | ||
Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής |
|
||
Θέση τοποθέτησης | οποιαδήποτε | ||
Μήκος σχοινιού | 125 m; (για κάθε πλευρά) | ||
Δύναμη ενεργοποίησης [N] | < 125; (δύναμη τάνυσης: 130 N) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία | 10 A; γρήγορης απόκρισης |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: ...2,5 mm² |
---|