- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Πιστοποιητικά βαθμονόμησης, πιστοποιητικά υλικών και υπηρεσίες
- Πιστοποιητικά βαθμονόμησης
- ZC0013
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης DAkkS για αισθητήρες θερμοκρασίας 3 σημείων
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης DAkkS για αισθητήρες θερμοκρασίας 3 σημείων
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
- Για τον καθορισμό της ελάχιστης αβεβαιότητας μέτρησης
- Με 3 σημεία μέτρησης
- Για διασφάλιση σταθερής ποιότητας παραγωγής
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης παγκόσμιας αναγνώρισης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 45,45 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|
Αλλα δεδομένα
Σημεία μέτρησης (κατά ISO 9110)
1 | 65 °C |
2 | 85 °C |
3 | 123 °C |