Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Για χρήση σε ρομποτικά συστήματα σημειακής συγκόλλησης στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Αξιόπιστος εντοπισμός χαμένων άκρων, διαρρηγμένων αγωγών και διαρροών στο σύστημα ψύξης
- Με μετρητή ροής για εντοπισμό της ποσότητας νερού ψύξης
- Αισθητήρας πίεσης για αναγνώριση απότομων πτώσεων της πίεσης
- Με διάταξη αναρρόφησης του νερού ψύξης σε περίπτωση βλάβης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας | M22 x 1,5 |
---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 1/2 |
---|
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0,1...25 |
---|
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός; Έλεγχος νερού ψύξης; Εξαγωγή νερού ψύξης | |||||||
Εγκατάσταση | Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα; Σύνδεση σωλήνα | |||||||
Παράμετροι μέτρησης | ροή; θερμοκρασία; πίεση; αθροιστή | |||||||
Έλεγχος | Εγχειρίδιο | |||||||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; υγρά με βάση το νερό; διαλύματα γλυκόλης | |||||||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...70 | |||||||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 10 | |||||||
Κύλινδρος εκτόνωσης όγκου [ml] | 99,75 | |||||||
Εξαρτήματα |
|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link (παραμετροποιήσιμο) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...10 |
---|
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0,1...25 |
---|
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...80 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος επικινδυνότητας (χρόνος απόκρισης για σφάλματα σχετικά με ασφάλεια) [ms] | 500 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (αισθητήρες) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 8702,8 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Με βάση συναρμολόγησης |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Ερυθρό κράμα CuZnSn (2.1096.01) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Σύνδεση διεργασίας | M22 x 1,5 |
---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 1/2 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 4 x M12; Επαφές: επίχρυσες |