• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
  4. Στόχος κατάδειξης
  5. ZZ0566

Παρελκόμενα για συστήματα ανάδρασης βαλβίδων - Στόχοι κατάδειξης

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Παρελκόμενα για συστήματα ανάδρασης βαλβίδων - Στόχοι κατάδειξης

ZZ0566

SET E12517 + E12526

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές, Για μηχανικές διεπαφές κατά VDI/VDE 3845
Εξαρτήματα
Στόχοι κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων, E12517
Αποστάτης για στόχο κατάδειξης, E12526
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 76,5
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] 53
Απόσταση οπών [mm] 80
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] 20
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.