Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εσωτερικό σπείρωμα |
---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εσωτερικό σπείρωμα |
---|
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0,1...25 |
---|
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός; Έλεγχος νερού ψύξης | |||
Εγκατάσταση | Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα; Σύνδεση σωλήνα | |||
Παράμετροι μέτρησης | ροή; θερμοκρασία; αθροιστή | |||
Έλεγχος | Εγχειρίδιο | |||
Μέσο | Αγώγιμα υγρά; υγρά με βάση το νερό; διαλύματα γλυκόλης | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...70 | |||
Εξαρτήματα |
|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; Παλμική έξοδος; IO-Link (παραμετροποιήσιμο) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0,1...25 |
---|
Εύρος μέτρησης [°C] | -50...150 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (αισθητήρες) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2662,35 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Στήριγμα συναρμολόγησης |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Ερυθρό κράμα CuZnSn (2.1096.01) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εσωτερικό σπείρωμα |
---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εσωτερικό σπείρωμα |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 2 x M12; Επαφές: επίχρυσες |