You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Περιπτώσεις εφαρμογής

Βελτιστοποίηση συντήρησης φθειρόμενων εξαρτημάτων σε μονάδα τελικού ελέγχου με το moneo RTM

Αλλαγή της στρατηγικής για τη συντήρηση προς τη συντήρηση σε συνάρτηση με την κατάσταση στην ifm prover gmbh

Η ποιότητα των προϊόντων είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την ifm. Στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου διενεργείται μία τελική επιθεώρηση των αισθητήρων πίεσης σε διάφορους σταθμούς εργασίας στην ifm prover. Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη εξοπλισμού παραγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ηλεκτρική επαφή μεταξύ του εξοπλισμού παραγωγής και των αισθητήρων πίεσης που ελέγχονται δημιουργείται μέσω ενός M12 κονέκτορα. Με τη συνεχή τριβή που προκαλείται από τη σύνδεση των αισθητήρων προκύπτει φθορά της υποδοχής σε αυτό το κονέκτορα. Επομένως, ο εξοπλισμός παραγωγής πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά.

Η αρχική κατάσταση:

Στην περίπτωση των M12 κονέκτορων που χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός παραγωγής, οι υποδοχές αντικαθίσταντο σε σταθερά χρονικά διαστήματα, δηλαδή, είτε πρώιμα είτε αργοπορημένα. Η πραγματική παραγόμενη ποσότητα δεν λαμβανόταν υπόψη. Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού παραγωγής οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους λόγω των απρογραμμάτιστων ακινητοποιήσεων της διαδικασίας. Δεν γινόταν κάποια περαιτέρω ανάλυση.

Στόχος του έργου:

Μετάβαση από τη στρατηγική συντήρησης με βάση τον χρόνο στη στρατηγική αντικατάστασης των φθειρόμενων εξαρτημάτων με βάση τις ανάγκες, εφαρμόζοντας μέτρηση των τεμαχίων. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να ανιχνεύονται οι λειτουργίες ανύψωσης και κλεισίματος με αισθητήρες θέσης. Σε περίπτωση επίτευξης μιας οριακής τιμής, θα πρέπει να δημιουργείται μία σχετική πληροφορία (συναγερμός) ώστε ο εξοπλισμός παραγωγής να μπορεί να αντικατασταθεί εγκαίρως.

Η υλοποίηση:

Λόγω της υπάρχουσας ισχυρής υποδομής IT, το moneo εγκαταστάθηκε ως πρόγραμμα εγκατάστασης Windows σε έναν κεντρικό server της ifm prover gmbh για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM.

Από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων αυτοματισμού της ifm επιλέχθηκε ως κατάλληλο στοιχείο το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE101.
Για την ανίχνευση της καταπόνησης χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες θέσης και επαγωγικοί αισθητήρες. Οι κύκλοι ανιχνεύονται από τους αισθητήρες θέσης. Στο πιεστήριο με μοχλό, ένας επαγωγικός αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση του μοχλού και ένας άλλος αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση του καλύμματος προστασίας. Οι τιμές διεργασίας που παρέχουν οι δύο αισθητήρες επιτρέπουν τη συναγωγή συμπερασμάτων για τις παραγόμενες ποσότητες στους αισθητήρες πεπιεσμένου αέρα στους σταθμούς εργασίας.

Το αποτέλεσμα:

Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης παραγόμενων ποσοτήτων με το moneo RTM

Η αλλαγή στη στρατηγική συντήρησης, από τη συντήρηση με βάση τον χρόνο στη συντήρηση με βάση την ποσότητα, υλοποιήθηκε με επιτυχία. Από αυτό βελτιστοποιήθηκε όλη η διεργασία. Ο εξοπλισμός παραγωγής αντικαθίσταται μόνο όταν είναι αναγκαίο λόγω φθοράς. Αυτό έχει θετική επίδραση στη χρήση των πόρων στη συντήρηση καθώς και στην ποιότητα των προϊόντων, διότι ο έλεγχος πραγματοποιείται με πλήρως λειτουργικό εξοπλισμό παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι η αποφυγή των απορρίψεων, η καλύτερη χρήση των πόρων και η μείωση του κόστους.

Συμπέρασμα:

Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM παρέχουν προστιθέμενη αξία στην επιτήρηση παραγόμενων ποσοτήτων:

  • Μετατροπή των τιμών των αισθητήρων σε σχετικές με τη διεργασία πληροφορίες μέσω της μοντελοποίησης δεδομένων – των υπολογισμένων τιμών
  • Λεπτομερής απεικόνιση όλων των αισθητήρων στη διεργασία με τη λειτουργία εξατομικευμένου πίνακα εργαλείων
  • Λεπτομερής ενημέρωση για την κατάσταση των φίλτρων μέσω της καταγραφής των τιμών των αισθητήρων
  • Γρήγορη αντίδραση σε μεταβαλλόμενες παραμέτρους διεργασίας μέσω της ενσωματωμένης διαχείρισης συναγερμών
  • Αντικατάσταση φίλτρων με βάση τις ανάγκες χάρη στη στοχευμένη ανάλυση των δεδομένων ιστορικού και μείωση της χρήσης πόρων
  • Αναγνώριση υπέρβασης ή υστέρησης των οριακών τιμών

Δομή συστήματος με VSE

  1. Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE για αισθητήρες κραδασμών
  2. Επαγωγικός αισθητήρας
  3. Μπουτόν με κλειδί για μηδενισμό του μετρητή

Dashboard

Το Dashboard του moneo RTM προβάλλει τις διεργασίες όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων. Παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με όλες τις σχετικές τιμές διεργασίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

  1. Τρέχουσα τιμή μετρητή (έλεγχος μόνωσης)
  2. Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (έλεγχος μόνωσης)
  3. Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (έλεγχος διαρροών)
  4. Τρέχουσα τιμή μετρητή (έλεγχος διαρροών)

Εργασίες & δελτία: Διαχείριση οριακών τιμών

Σε αυτήν την εφαρμογή καθορίζονται με το moneo RTM επιμέρους οριακές τιμές για όλες τις τιμές διεργασίας. Μόλις αυτές οι τιμές επιτευχθούν, το προσωπικό συντήρησης ενημερώνεται αυτόματα με email και μπορεί να προγραμματίσει ανάλογα την αντικατάσταση.

Μπορεί, επίσης, να καθοριστεί μία οριακή τιμή προειδοποίησης. Μόλις επιτευχθεί αυτή η οριακή τιμή, το προσωπικό και πάλι ενημερώνεται αυτόματα με email για την αναγκαία αντικατάσταση. Είναι πλέον το αργότερο που πρέπει να αντικατασταθούν τα εξαρτήματα.

  1. Άνω οριακή τιμή προειδοποίησης
  2. Άνω οριακή τιμή συναγερμού

Διαχείριση κανόνων επεξεργασίας δελτίων

Με τον οδηγό διαμόρφωσης κανόνων επεξεργασίας δελτίων, οι χρήστες μπορούν εύκολα να καθορίζουν κανόνες προειδοποίησης και συναγερμού. Σε αυτήν την εφαρμογή, μία ομάδα παραληπτών email στο τμήμα συντήρησης ενημερώνεται όταν επιτευχθεί η οριακή τιμή προειδοποίησης.

Με έναν πρόσθετο κανόνα, το σχετικό προσωπικό παραγωγής ενημερώνεται όταν επιτευχθεί η οριακή τιμή συναγερμού.

  1. Καθορισμός οριακών τιμών (5) και πηγών δεδομένων (6)
  2. Καθορισμός του κανόνα που πρέπει να εφαρμόζεται
  3. Καθορισμός προτεραιότητας προειδοποίησης και συναγερμού
  4. Καθορισμός παραληπτών των email
  5. Καθορισμός των σχετικών οριακών τιμών
  6. Καθορισμός των σχετικών πηγών δεδομένων

Το email που δημιουργείται από το moneo ήδη περιέχει τις πληροφορίες του δελτίου:

  • Η σχετική πηγή δεδομένων
  • Η τιμή στην οποία προέκυψε υπέρβαση ή υστέρηση
  • Προτεραιότητα δελτίου
  • Χρονική σήμανση