- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Επιτήρηση κραδασμών στους ανεμιστήρες ενός συστήματος εξαγωγής με το moneo RTM
Απεικόνιση και ανάλυση των κραδασμών σε ένα σύστημα εξαγωγής για διασφάλιση της ποιότητας του αέρα και της διεργασίας στο περιβάλλον παραγωγής
Σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής της ifm prover gmbh, ένα σύστημα εξαγωγής αέρα εγγυάται και εξασφαλίζει διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα των μηχανών και την υψηλή ποιότητα του αέρα.
Η απόδοση των ανεμιστήρων είναι επομένως ένας σχετικός παράγοντας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.
Η αρχική κατάσταση: Χωρίς μόνιμη επιτήρηση ανεμιστήρων
Στην αρχή του έργου ψηφιοποίησης δεν υπήρχε ολοκληρωμένη, συνεχής επιτήρηση της κατάστασης των ανεμιστήρων. Στη χειρότερη περίπτωση, μία βλάβη που εντοπιζόταν πολύ αργά είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη ακινητοποίηση όλης της εγκατάστασης παραγωγής, διότι μία βλάβη αυτού του συστήματος σήμαινε ότι
- η ποιότητα των προϊόντων μειώνεται λόγω προβλημάτων με την αυτόματη σήμανση, μεταξύ άλλων, επειδή οι λεπτές σκόνες δεν απομακρύνονται αποτελεσματικά.
- προκύπτουν βλάβες και χρόνοι διακοπής λειτουργίας των μηχανών λόγω υπερθέρμανσης, εάν η αποβολή της θερμότητας δεν είναι ικανοποιητική.
Στόχος του έργου: Μόνιμη διασφάλιση της διαδικασίας παραγωγής
Για να διασφαλίζεται μόνιμα η ποιότητα των προϊόντων και να αποφεύγονται οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας των μηχανών και απώλειες παραγωγής, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία υποστηριζόμενη από λογισμικό και μόνιμη επιτήρηση των ανεμιστήρων. Αυτό θα μπορεί να καταστήσει εφικτή και τη μετάβαση από τα ανεπαρκή διαστήματα συντήρησης βάσει χρόνου προς έναν ευέλικτο και προγνωστικό προγραμματισμό της συντήρησης βάσει των αναγκών.
Η υλοποίηση: moneo RTM σε συνδυασμό με το IO-Link
Λόγω της υπάρχουσας δομής IT στην ifm prover gmbh, το moneo εγκαταστάθηκε απευθείας στο υφιστάμενο hardware για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM. Σε περίπτωση ανεπαρκούς δυναμικότητας του συστήματος, το πακέτο λογισμικού θα μπορεί εναλλακτικά να είναι διαθέσιμο στο moneo appliance. Το moneo appliance είναι η λύση IPC με hardware και υπολογιστική ισχύ που εναρμονίζονται επακριβώς με το λογισμικό. Στον server συνδέθηκε μία κύρια μονάδα IO-Link μέσω ενός εσωτερικού VLAN. Τα δεδομένα των συνδεδεμένων αισθητήρων διεργασίας μεταβιβάζονται στο περιβάλλον moneo για αξιολόγηση μέσω της κύριας μονάδας IO-Link.
Η επιτυχία: Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης κραδασμών με το moneo RTM
Με τη βοήθεια της δομοστοιχειωτής πλατφόρμας IIoT του moneo, η επιτήρηση των ανεμιστήρων έγινε πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη. Χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό μιας διαφαινόμενης ζημιάς στους ανεμιστήρες μπορούν να προληφθούν τυχόν βλάβες του συστήματος εξαγωγής. Επιπλέον, η αναγκαία συντήρηση μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης. Με την υποστηριζόμενη από λογισμικό τεκμηρίωση της συντήρησης διευκολύνεται, επίσης, η αναγνώριση των έντονα επαναλαμβανόμενων ενδείξεων φθοράς και η λήψη των σχετικών μέτρων.
Συμπέρασμα: Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επιτήρηση των ανεμιστήρων
- Υπολογισμένες τιμές: Μετατροπή των τιμών των αισθητήρων σε σχετικές με τη διεργασία πληροφορίες μέσω της μοντελοποίησης δεδομένων
- Λειτουργίες Cockpit: Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη απεικόνιση όλων των αισθητήρων στη διεργασία
- Λεπτομερής ενημέρωση για την κατάσταση των μηχανών μέσω της καταγραφής των τιμών των αισθητήρων
- Ενσωματωμένη διαχείριση συναγερμών: Γρήγορη αντίδραση σε μεταβαλλόμενες παραμέτρους διεργασίας
- Έγκαιρη προειδοποίηση: Αποφυγή μη προγραμματισμένων χρόνων διακοπής λειτουργίας χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/030_use_cases.png?v=-612028284)
- Αισθητήρας κραδασμών IO-Link
- Αισθητήρας θερμοκρασίας
- Αισθητήρας ταχύτητας
- Κύρια μονάδα IO-Link
ΠDashboard
Το dashboard παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για την επιτήρηση των ανεμιστήρων.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_01_schwingung_dashboard.png?v=-1998438888)
- Επισκόπηση των χαρακτηριστικών τιμών κραδασμών v-Rms, a-Peak και a-Rms σε γραμμικό διάγραμμα
- Συντελεστής Crest (λόγος a-Peak προς a-Rms) για αξιολόγηση της κατάστασης των εδράνων
- Προβολή του συντελεστή Crest με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (πράσινο = OK, κίτρινο = > 10, κόκκινο = > 12)
- Προβολή της τιμής θερμοκρασίας με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (πράσινο = OK, κίτρινο = > 50°C, κόκκινο = > 60°C)
- Τρέχουσα επιφανειακή θερμοκρασία του κινητήρα
- Προβολή της ταχύτητας με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (πράσινο = OK, κίτρινο = > 3000 σ.α.λ., κόκκινο = > 3500 σ.α.λ.)
- Τρέχουσα ταχύτητα του κινητήρα
Ανάλυση
Η ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης των δεδομένων του ιστορικού. Σε περίπτωση προειδοποίησης ή συναγερμού, εδώ μπορεί να εξακριβωθεί απευθείας ποια κατάσταση οδήγησε στο εκάστοτε μήνυμα.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_02_schwingung_analyse.png?v=-2002759621)
- Καμπύλη της ταχύτητας του κινητήρα
- Τάση της ταχύτητας του κινητήρα
- Τιμή αιχμής του VVB
Από την ανάλυση μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι ο κινητήρας δεν περιστρέφεται όταν προκύπτει αιχμή, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει π.χ. ότι η βλάβη προκλήθηκε χειροκίνητα.
Εργασίες & δελτία
Σε περίπτωση υπέρβασης ή υστέρησης μιας καθορισμένης οριακής τιμής, δημιουργείται ένα δελτίο για τη σχετική τιμή διεργασίας. Αυτό μπορεί να το αναλάβει και να το επεξεργαστεί ο αρμόδιος εργαζόμενος. Με τη λειτουργία σχολίων μπορούν να καταγραφούν απευθείας τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι περιγραφές των λύσεων.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_03_schwingung_ticket.png?v=-2002769887)
Υπολογισμένες τιμές
Με τη βοήθεια ενός υποδείγματος για τον υπολογισμό των ωρών λειτουργίας μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί ένας μετρητής ωρών λειτουργίας μέσω πέντε επιλογών. Σε περίπτωση ενός ανεμιστήρα, η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή για τη μέτρηση με αύξουσα σειρά.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-luefter/030_04_schwingung_template_operation_hours.png?v=-2003519648)
- Όνομα του μετρητή ωρών λειτουργίας για τη σαφή αναγνώρισή του στην τοπολογία
- Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ωρών λειτουργίας
- Οριακή τιμή για την έναρξη της μέτρησης με αύξουσα σειρά
- Προεπιλογή των τρεχουσών ωρών λειτουργίας
- Επιλογή για αντίστροφη μέτρηση