- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Μέτρηση κύκλων σε πιεστήριο με μοχλό με το moneo RTM
Επιτήρηση διαδικασίας με βάση την ποσότητα για διασφάλιση της ποιότητας
Σε έναν σταθμό εργασίας για τον τελικό έλεγχο των αισθητήρων πίεσης χρησιμοποιούνται διάφορα είδη εξοπλισμού παραγωγής. Για τον έλεγχο δημιουργείται ηλεκτρική επαφή μεταξύ του εξοπλισμού παραγωγής και του αισθητήρα πίεσης μέσω ενός M12 κονέκτορα.
Η συχνή επανάληψη αυτής της διαδικασίας συνεπάγεται φθορά των υποδοχών στον εξοπλισμό παραγωγής. Στο παρελθόν εκτελούταν συντήρηση βάσει χρόνου στις υποδοχές. Έχει προγραμματιστεί μία μετάβαση στη συντήρηση με βάση την ποσότητα με στόχο την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.
Η αρχική κατάσταση:
Στο παρελθόν δεν καταγράφονταν, τεκμηριώνονταν ή απεικονίζονταν οι κύκλοι ανύψωσης και κλεισίματος. Δεν υπήρχε επιτήρηση οριακών τιμών ούτε συστήματα συναγερμού και ενημέρωσης, με αποτέλεσμα την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία συντήρησης. Τα φθειρόμενα εξαρτήματα αντικαθίσταντο σε μηνιαία βάση. Ως αποτέλεσμα, προέκυπτε αυξημένο κόστος λόγω των μη προγραμματισμένων ακινητοποιήσεων της διαδικασίας που οφείλονταν στην αστοχία του εξοπλισμού παραγωγής. Η δημιουργία σεναρίων προγραμματισμού δεν ήταν εφικτή λόγω απουσίας δεδομένων ιστορικού.
Στόχος του έργου:
Μετάβαση στη συντήρηση των φθειρόμενων εξαρτημάτων βάσει των αναγκών. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να ανιχνεύονται οι λειτουργίες ανύψωσης και κλεισίματος με αισθητήρες θέσης. Σε περίπτωση επίτευξης μιας οριακής τιμής, θα πρέπει να δημιουργείται μία σχετική πληροφορία (συναγερμός).
Η υλοποίηση:
Στην ifm prover gmbh, το moneo RTM είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server. Οι κύριες μονάδες IO-Link είναι συνδεδεμένες στον server μέσω ενός εσωτερικού VLAN.
Η ifm παρέχει μια μεγάλη γκάμα στοιχείων αυτοματισμού. Για την εφαρμογή αυτήν επιλέχθηκε η οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών DX2055, διότι ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Περίπτωση 1 – Έλεγχος μόνωσης: Αισθητήρες θέσης για την ανίχνευση των κύκλων ανύψωσης.
Περίπτωση 2 – Έλεγχος διαρροών: Αισθητήρες θέσης για την ανίχνευση των κύκλων κλεισίματος του καλύμματος προστασίας.
Και οι δύο αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι στην οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών DX2055. Αυτή μεταδίδει στο moneo RTM την τιμή του μετρητή μέσω της κύριας μονάδας IO-Link. Οι δύο αυτές τιμές διεργασίας επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την παραγόμενη ποσότητα στον εκάστοτε σταθμό εργασίας. Μετά τη συντήρηση γίνεται μηδενισμός στον μετρητή στην οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών DX2055 μέσω ενός διακόπτη με κλειδί.
Το αποτέλεσμα:
Η διαδικασία συντήρησης είναι πλέον διαφανής. Η χρήση των πόρων έχει βελτιστοποιηθεί και το κόστος έχει μειωθεί.
Συμπέρασμα:
Η μετάβαση ήταν επιτυχής. Η επιστροφή επί της επένδυσης θα επιτευχθεί σε 1,4 έτη.
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_01_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_systemuebersicht.png?v=-856097705)
- Επαγωγικοί αισθητήρες (IFC246)
- Προαιρετική επιλογή μηδενισμού (π.χ. διακόπτης με κλειδί)
- Οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών (DX2055)
- Κύρια μονάδα IO-Link (AL1350)
Dashboard
Ολοκληρωμένη επισκόπηση στο Dashboard του moneo. Το Dashboard παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_02_kundenstory_stueckzaehler_endpruefung_dashboard_farbumsch.png?v=-819356990)
- Τρέχουσα τιμή μετρητή (έλεγχος μόνωσης)
- Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (έλεγχος μόνωσης)
- Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (έλεγχος διαρροών)
- Τρέχουσα τιμή μετρητή (έλεγχος διαρροών)
Εργασίες & δελτία: Διαχείριση οριακών τιμών
Για κάθε τιμή διεργασίας καθορίζεται μία επιμέρους οριακή τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό συντήρησης ενημερώνεται έγκαιρα (δυνατότητα καθορισμένων συναγερμών μέσω του πίνακα εργαλείων και/ή μέσω email).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_03_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_tickets1.png?v=-819361587)
Ειδικά για την εφαρμογή:
- Οριακή τιμή προειδοποίησης (κίτρινη): Σύντομα θα είναι αναγκαία μία αλλαγή φίλτρου. Το προσωπικό συντήρησης ενημερώνεται με email.
- Οριακή τιμή συναγερμού (κόκκινη): Πρέπει να γίνει άμεσα μία αλλαγή φίλτρου. Το προσωπικό συντήρησης και το τμήμα παραγωγής ενημερώνονται με email.
Διαχείριση κανόνων επεξεργασίας δελτίων
Καθορισμός των συναγερμών μέσω email βάσει κανόνων προειδοποίησης και συναγερμού με τη βοήθεια του ενσωματωμένου οδηγού διαμόρφωσης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_04_kundenstory_stueckzaehler_endprufung_ticketverarbeitungsregeln.png?v=623676786)
- Καθορισμός οριακών τιμών (5) και πηγών δεδομένων (6)
- Καθορισμός του κανόνα που πρέπει να εφαρμόζεται
- Καθορισμός προτεραιότητας προειδοποίησης και συναγερμού
- Καθορισμός παραληπτών των email
- Καθορισμός των σχετικών οριακών τιμών
- Καθορισμός των σχετικών πηγών δεδομένων
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-080/080_05_kundenstory_stueckzaehler_tickets_e-mail.png?v=-819348136)
Το email που δημιουργείται από το moneo ήδη περιέχει τις πληροφορίες του δελτίου:
- Η σχετική πηγή δεδομένων
- Η τιμή στην οποία προέκυψε υπέρβαση ή υστέρηση
- Προτεραιότητα δελτίου
- Χρονική σήμανση