- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Μέτρηση τεμαχίων για τα καλά/κακά παραχθέντα εξαρτήματα με το moneo RTM
Μέτρηση καλών/κακών εξαρτημάτων στο σύστημα PT της εγκατάστασης
Στην ifm prover κατασκευάζονται διάφορα εξαρτήματα για αισθητήρες πίεσης σε μία αυτοματοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής. Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, τα καλά και τα κακά εξαρτήματα διαχωρίζονται.
Την ταξινόμηση αναλαμβάνει ένας βραχίονας αρπάγης. Στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να καθορίζεται η ποσοτική διανομή, ώστε να είναι εφικτές οι αναλύσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής.
Η αρχική κατάσταση:
Δεν υπήρχε κεντρική επιτήρηση της παραγμένης ποσότητας ούτε και καταγραφή του όγκου των καλών/κακών εξαρτημάτων. Το προσωπικό παραγωγής δεν ενημερωνόταν για την ύπαρξη κακών εξαρτημάτων και δεν υπήρχε επισκόπηση των άχρηστων παραγμένων τεμαχίων. Σε όλη τη διαδικασία έλειπε η διαφάνεια. Η βελτιστοποίηση βάσει σεναρίων προγραμματισμού δεν ήταν εφικτή λόγω απουσίας δεδομένων ιστορικού.
Στόχος του έργου:
Η εφαρμογή μιας σταθερής διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας με μέτρηση και ανάλυση των παραγμένων καλών/κακών εξαρτημάτων και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας κατασκευής και της επόμενης διαδικασίας (π.χ. επισκευή των κακών εξαρτημάτων).
Η υλοποίηση:
Στην ifm prover gmbh, το moneo RTM είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server. Τα παραγμένα εξαρτήματα ταξινομούνται και διαχωρίζονται με δύο γλίστρες σε καλά/κακά εξαρτήματα. Σε κάθε γλίστρα εγκαταστάθηκε φωτοκύτταρο , ο οποίος μετρά τον αριθμό των εξαρτημάτων που μεταφέρονται από τον ιμάντα μεταφοράς.
Στην οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών προβάλλονται και οι δύο μετρητές. Η οθόνη τους μεταβιβάζει ως σήμα IO-Link στην κύρια μονάδα IO-Link. Η κύρια μονάδα IO-Link παρέχει τα δεδομένα διεργασίας για την απεικόνιση, τον υπολογισμό και την ανάλυση στο moneo RTM.
Το αποτέλεσμα:
Υλοποιήθηκε μία αποτελεσματική διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών και των προϊόντων. Οι συνακόλουθες εργασίες επισκευής βελτιστοποιήθηκαν. Είναι πλέον εφικτή η έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση αλλαγής των τιμών διεργασίας. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα μέτρα έχουν οικονομική απόδοση.
Συμπέρασμα:
Χάρη σε αυτήν τη μετάβαση επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι.
Δομή συστήματος με κύρια μονάδα IO-Link

- Επαγωγικοί αισθητήρες (IFC246: 1 αισθητήρας για τα καλά εξαρτήματα / 1 αισθητήρας για τα κακά εξαρτήματα)
- Επιλογή μηδενισμού (π.χ. διακόπτης με κλειδί)
- Οθόνη IO-Link πολλαπλών λειτουργιών (DX2055)
- Κύρια μονάδα IO-Link (AL1350)
Dashboard
Ολοκληρωμένη επισκόπηση στο Dashboard του moneo. Το Dashboard παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

- Τρέχουσα συνολική ποσότητα παραγωγής (υπολογισμένη από τα καλά [2] και τα κακά [3] εξαρτήματα)
- Μετρητής κακών εξαρτημάτων
- Μετρητής καλών εξαρτημάτων
- Αναλογία κακών-καλών εξαρτημάτων
- Προβολή της αναλογίας με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη (< 0.5 % = green, > 0,5% κίτρινο, >1,0% = κόκκινο)
Ανάλυση
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει λεπτομερείς αναλύσεις της τρέχουσας κατάστασης σε σύγκριση με τα καταγραμμένα δεδομένα ιστορικού. Αυτό επιτρέπει την αναγνώριση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, τη λήψη ανάλογων μέτρων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής, μπορεί να προκύψουν διακυμάνσεις της ποιότητας λόγω αλλαγής των περιβαλλοντικών συνθηκών, π.χ. της θερμοκρασίας χώρου ή της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Αυτοί οι συσχετισμοί μπορούν να εντοπιστούν με την προσθήκη περαιτέρω τιμών διεργασίας στην ανάλυση.

Εργασίες & δελτία: Διαχείριση οριακών τιμών με το moneo RTM
Με τη ρύθμιση των επιμέρους οριακών τιμών μπορούν να καθοριστούν διάφορες βαθμίδες συναγερμού και κλιμάκωσης καθώς και κανάλια ενημέρωσης.

- Άνω οριακή τιμή προειδοποίησης
- Άνω οριακή τιμή συναγερμού
Διαχείριση κανόνων επεξεργασίας δελτίων
Καθορισμός κανόνων προειδοποίησης και συναγερμού με τη βοήθεια του ενσωματωμένου οδηγού διαμόρφωσης

- Καθορισμός οριακών τιμών (5) και πηγών δεδομένων (6)
- Καθορισμός του κανόνα που πρέπει να εφαρμόζεται
- Καθορισμός προτεραιότητας προειδοποίησης και συναγερμού
- Καθορισμός παραληπτών των email
- Καθορισμός των σχετικών οριακών τιμών
- Καθορισμός των σχετικών πηγών δεδομένων

Το email που δημιουργείται από το moneo ήδη περιέχει τις πληροφορίες του δελτίου:
- Η σχετική πηγή δεδομένων
- Η τιμή στην οποία προέκυψε υπέρβαση ή υστέρηση
- Προτεραιότητα δελτίου
- Χρονική σήμανση
Υπολογισμένες τιμές
Συνολική ποσότητα παραγωγής
CTU BAD+CTU GOOD = CTU TOTAL

- Μετρητής κακών εξαρτημάτων (CTU BAD)
- Μετρητής καλών εξαρτημάτων (CTU GOOD)
- Συνολική ποσότητα παραγωγής (CTU TOTAL)
Αναλογία καλών-κακών εξαρτημάτων σε %
Υπολογισμός της αναλογίας κακών εξαρτημάτων συγκριτικά με τη συνολική ποσότητα.
RATIO GOOD BAD [%] = CTU BAD * 100 / CTU TOTAL

- Μετρητής κακών εξαρτημάτων (CTU BAD)
- Σταθερά 100%
- Συνολική ποσότητα παραγωγής (CTU TOTAL)
- Αναλογία κακών εξαρτημάτων συγκριτικά με τη συνολική ποσότητα σε %