- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Πώς το moneo RTM βελτιστοποιεί την επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε μονάδα βαθμονόμησης
Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε δεξαμενές κρύου και ζεστού νερού
Η βαθμονόμηση των αισθητήρων ροής πραγματοποιείται στη μονάδα βαθμονόμησης στην ifm prover gmbh.
Για να εξασφαλίζεται μέγιστη ακρίβεια μέτρησης, από τους αισθητήρες διέρχεται ζεστό και κρύο νερό. Οι μετρούμενες τιμές χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση.
Η αρχική κατάσταση: Οπτικός έλεγχος της στάθμης πλήρωσης νερού
Στο παρελθόν, η ifm prover gmbh καθόριζε τη στάθμη πλήρωσης των δεξαμενών νερού καθημερινά με οπτικό έλεγχο από τους εργαζόμενους. Δεν υπήρχε απεικόνιση της τρέχουσας ποσότητας νερού ή παρακολούθηση των οριακών τιμών με λειτουργία συναγερμού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι προέκυπταν επανειλημμένα ακινητοποιήσεις της διαδικασίας βαθμονόμησης σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας νερού, το οποίο οδηγούσε σε χρόνους διακοπής λειτουργίας και, επομένως, σε αυξημένο κόστος. Επειδή δεν εκτελούταν καταγραφή των δεδομένων, δεν υπήρχε διαφάνεια σε σχέση με τις διαδικασίες αναπλήρωσης. Ούτε ήταν εφικτός ο καθορισμός των απαιτήσεων συντήρησης και ο έγκαιρος προγραμματισμός τους.
Στόχος του έργου: Υλοποίηση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας αναπλήρωσης
Για την αποφυγή μη προγραμματισμένων χρόνων διακοπής λειτουργίας μελλοντικά, πρέπει να υλοποιηθεί μία υποστηριζόμενη από λογισμικό και μόνιμη επιτήρηση στάθμης πλήρωσης. Αυτή θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το προσωπικό για τη χαμηλή στάθμη πλήρωσης νερού ή για τις απαιτήσεις συντήρησης μέσω προειδοποιητικών σημάτων και συναγερμών.
Η υλοποίηση: Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM
Χάρη στην υπάρχουσα δομή IT, το moneo εγκαταστάθηκε σε έναν κεντρικό server της ifm prover gmbh για την ενεργοποίηση του στοιχείου moneo RTM. Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης για την επιτήρηση των δεξαμενών είναι συνδεδεμένοι σε μία κύρια μονάδα IO-Link, η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη στον server μέσω VLAN.
Η επιτυχία: Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM
Η επιτήρηση στάθμης πλήρωσης με το moneo RTM είχε ως αποτέλεσμα την πιο αξιόπιστη και αδιάλειπτη διαδικασία βαθμονόμησης. Χάρη στην αυτοματοποιημένη λειτουργία ειδοποίησης όταν επίκειται υστέρηση της οριακής τιμής, οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλύπτονται μόνιμα, μειώνοντας τον συντελεστή κόστους της βαθμονόμησης. Ένα άλλο αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επιτήρησης στάθμης πλήρωσης είναι η σταθερή διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων με βάση τις αμετάβλητα ιδανικές συνθήκες διεργασίας.
Συμπέρασμα: Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM παρέχουν προστιθέμενη αξία στην επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
- Υπολογισμένες τιμές: Οι τιμές των αισθητήρων μπορούν να μετατραπούν σε σχετικές με τη διεργασία πληροφορίες με τη βοήθεια της μοντελοποίησης δεδομένων
- Λειτουργίες cockpit: Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη απεικόνιση όλων των αισθητήρων στη διεργασία
- Λεπτομερής ενημέρωση για τις στάθμες πλήρωσης μέσω της καταγραφής των τιμών των αισθητήρων
- Ενσωματωμένη διαχείριση συναγερμών: Γρήγορη αντίδραση σε μεταβαλλόμενες παραμέτρους διεργασίας
- Ανάλυση: Αύξηση της στάθμης πλήρωσης με βάση τις απαιτήσεις μέσω στοχευμένης αξιολόγησης των δεδομένων ιστορικού
- Αναγνώριση υπέρβασης ή υστέρησης των οριακών τιμών
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Αισθητήρας συνεχούς μέτρησης στάθμης πλήρωσης (κυματοδηγούμενο ραντάρ)
Dashboard
Το Dashboard του moneo παρέχει σαφή επισκόπηση.
Το Dashboard προσφέρει στον χρήστη μία επισκόπηση των σχετικών τιμών διεργασίας για τη μονάδα βαθμονόμησης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε mm
- Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε λίτρα
- Έλλειψη ποσότητας νερού σε λίτρα
- Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού για τη στάθμη πλήρωσης με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη
Ανάλυση
Με τη λειτουργία ανάλυσης, ο χρήστης μπορεί να αναλύει λεπτομερώς τη στάθμη πλήρωσης των δεξαμενών. Οι τιμές στάθμης πλήρωσης καταγράφονται συνεχώς και μπορούν να εξεταστούν μετά από ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Αυτό επιτρέπει π.χ. την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τυχόν διαρροές.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
Εργασίες & δελτία: Διαχείριση οριακών τιμών
Για τους δύο αισθητήρες στάθμης πλήρωσης καθορίζονται οι τιμές για το κατώτατο και το ανώτατο όριο συναγερμού με βάση τις εμπειρικές γνώσεις από τη συντήρηση.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Υπολογισμένες τιμές
Οι παρακάτω τιμές υπολογίζονται επιπρόσθετα με βάση τη στάθμη πλήρωσης.
Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε λίτρα
Επειδή είναι γνωστό ότι το εμβαδόν της δεξαμενής είναι 0,24 m², η ποσότητα πλήρωσης μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα με τον τύπο «εμβαδόν * στάθμη πλήρωσης».
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε mm
- Εμβαδόν της δεξαμενής
- Πολλαπλασιασμός του εμβαδού επί τη στάθμη πλήρωσης
- Όγκος σε λίτρα ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού
Έλλειψη ποσότητας νερού σε λίτρα
Επειδή είναι γνωστό ότι ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής είναι 72 λίτρα και η τρέχουσα ποσότητα πλήρωσης έχει ήδη υπολογιστεί, η ποσότητα που λείπει μπορεί εύκολα να καθοριστεί με τον τύπο «μέγιστος όγκος - ποσότητα πλήρωσης».
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- Τρέχουσα στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής σε mm
- Εμβαδόν της δεξαμενής
- Η διαφορά μεταξύ μέγιστου όγκου και τρέχοντος όγκου
- Όγκος σε λίτρα ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού