• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Περιπτώσεις εφαρμογής

Συνεχής μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές συστήματος CIP με moneo RTM και αισθητήρες ραντάρ

Επιτήρηση στάθμης με αισθητήρες ραντάρ

Μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης μιας εγκατάστασης δοκιμών CIP με αισθητήρες ραντάρ και απεικόνιση, επιτήρηση και τεκμηρίωση με moneo RTM.

Η αρχική κατάσταση

Οι δεξαμενές επιτηρούνται μέσω δύο τερματικών διακοπτών.
Αυτοί αναφέρουν στο σύστημα ελέγχου μέσω ενός σήματος μεταγωγής

  • αν η δεξαμενή είναι άδεια
  • ή αν η δεξαμενή είναι γεμάτη.

Ενδιάμεση στάθμη δεν μπορεί να ανιχνευθεί.
Έτσι, μπορεί να ανιχνευθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό πόσο από ποιο μέσο είναι πραγματικά διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της μονάδας. Ανιχνεύοντας με ακρίβεια τη στάθμη του μέσου καθαρισμού στις δεξαμενές, το moneo ενημερώνει εγκαίρως τον χειριστή πότε να οργανώσει την προμήθεια των αντίστοιχων μέσων.

Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να ενσωματωθεί χωρίς παρεμβολές στον έλεγχο του συστήματος CIP.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή μέτρηση στάθμης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων.

Υλοποίηση

Το moneo RTM είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server.

Σε καθεμία από τις 4 δεξαμενές αποθήκευσης εγκαταστάθηκε ένας αισθητήρας στάθμης ραντάρ LW2720.
Τα δεδομένα από τους αισθητήρες ραντάρ συνδέονται με τον σέρβερ μέσω μιας κύριας μονάδας IO-Link, χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό VLAN.

Μετά την τοποθέτηση των αισθητήρων, πρέπει να ρυθμιστεί μόνο το ύψος αναφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει με τα ακόλουθα εργαλεία, για παράδειγμα:

  • moneo configure (τμήμα του moneo, απαιτείται QMP020 ξεχωριστή άδεια)
  • moneo blue εφαρμογή (απαιτείται επιπρόσθετα IO-Link Bluetooth προσαρμογέας EIO330 )

Το ύψος αναφοράς χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του σημείου μηδέν και επομένως του σημείου αναφοράς για τη μέτρηση της στάθμης.

Αποτέλεσμα

Οργάνωση συντήρησης με βάση τις ανάγκες

Η διαθεσιμότητα της εγκατάστασης εξασφαλίστηκε με συνεχή μέτρηση της στάθμης και με ανάλυση δεδομένων μέσω του moneo RTM. Διασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα μέσου στη δεξαμενή.

Η απόκτηση δεδομένων και η διαφάνεια χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της έγκαιρης προμήθειας μέσων αναπλήρωσης.

Εκτός από τον έλεγχο της διαδικασίας, περαιτέρω αναλύσεις διεργασιών και εκτίμηση των αναμενόμενων ποσοτήτων κατανάλωσης είναι δυνατές με τη βοήθεια των ιστορικών δεδομένων.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση δεδομένων είναι ένα άλλο πλεονέκτημα του moneo.

Δομή συστήματος

  1. Κύρια μονάδα IO-Link (πχ AL1351)
  2. 1 LW2720 αισθητήρας στάθμης LW2720

Πίνακας οργάνων

Οι πίνακες οργάνων για συγκεκριμένες εφαρμογές μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα και εύκολα εδώ.
Σε αυτήν την εφαρμογή:

Επισκόπηση και των 4 δεξαμενών με την αντίστοιχη τρέχουσα στάθμη και τον αντίστοιχο όγκο

  1. Στάθμη σε μέτρα
  2. Όγκος σε λίτρα

Ανάλυση

Με τη λειτουργία ανάλυσης, ο χρήστης μπορεί να αναλύει λεπτομερώς τη στάθμη πλήρωσης των δεξαμενών. Επειδή οι τιμές της κάθε στάθμης καταγράφονται μόνιμα, τα δεδομένα μπορούν επίσης να προβληθούν πίσω σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες (ιστορικά δεδομένα).

  • Εμπειρικές αξίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μέσων.
  • Εμφανίζονται εδώ: Προσδιορισμός του χρόνου για τις εργασίες εκκένωσης ή πλήρωσης.
  1. Στάθμη σε μέτρα
  2. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος μιας διαδικασίας εκκένωσης

Ρυθμίσεις & κανόνες: Διαχείριση οριακών τιμών

Η στάθμη στις δεξαμενές επιτηρείται μέσω στατικών οριακών τιμών. Για το σκοπό αυτό, έχουν οριστεί οριακές τιμές προειδοποίησης ή συναγερμού μέσω του moneo, εάν ξεπεραστούν ή δεν επιτευχθούν.

  1. moneo "alarm type" (συναγερμός/προειδοποίηση + υπέρβαση/δεν έχει επιτευχθεί)
  2. Οριακή τιμή για τον αντίστοιχο τύπο συναγερμού
  3. Καθυστέρηση απόκρισης (κύκλος ανανέωσης = περίπου 1 δευτερόλεπτο)

Κανόνες επεξεργασίας δελτίων

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί εύκολα τι πρέπει να γίνεται μετά την ενεργοποίηση μιας προειδοποίησης ή ενός συναγερμού, π.χ.:

Για εφαρμογές όπου απαιτείται τακτική αναπλήρωση, συνιστάται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναπλήρωσης.

Για παράδειγμα, στέλνοντας μια ειδοποίηση μέσω email σε μια καθορισμένη ομάδα παραληπτών που είναι υπεύθυνες για την προμήθεια παραγωγής μόλις δεν επιτευχθεί η καθορισμένη στάθμη σε μια δεξαμενή, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επαναπλήρωσης.

Υπολογισμένες τιμές

Εκτός από την τιμή διεργασίας του αισθητήρα στάθμης, μπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω χρήσιμες παράμετροι με τις υπολογισμένες τιμές του moneo.

Σε αυτήν την εφαρμογή, για παράδειγμα, δεν ενδιαφέρει μόνο το επίπεδο αλλά και ο όγκος.

Πρόκειται για όρθιες κυλινδρικές δεξαμενές. Για αυτήν τη γεωμετρία της δεξαμενής, ο όγκος μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό "base area multiplied by height”.

Σχεδιαστής ροής δεδομένων

  1. Τρέχουσα στάθμη δεξαμενής σε m
  2. Συντελεστής μετατροπής της μονάδας της πηγής δεδομένων, εδώ 0,001 = m
  3. Το εμβαδόν βάσης της δεξαμενής σε mm²
  4. Συντελεστής μετατροπής της μονάδας της πηγής δεδομένων, εδώ 1.000.000 = λίτρα
  5. Κλιμάκωση της μονάδας σε mm
  6. Το εμβαδόν βάσης σε mm² πολλαπλασιασμένο επί το επίπεδο σε mm = όγκος σε mm³
  7. Κλίμακα της μονάδας εξόδου από mm³ σε λίτρα (dm³)
  8. Όγκος σε λίτρα ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού

Ανάλογα με την κάθε εφαρμογή, είναι δυνατοί περαιτέρω υπολογισμοί:

  • Υπολογισμός ποσότητας ελλείμματος (συνολικός όγκος δεξαμενής - τρέχων όγκος)
  • Επίπεδο κλιμάκωσης σε ποσοστό επί τοις εκατό
  • Προσθέτοντας τη συνολική ποσότητα (δεξαμενή όγκου 1 + δεξαμενή όγκου 2...), για τον προσδιορισμό της συνολικής ποσότητας στην αποθήκη π.χ. για κρασί

Διαμόρφωση με το moneo configure

Εάν είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη άδεια του moneo configure, οι παράμετροι του αισθητήρα μπορούν να διαβαστούν και να εγγραφούν πίσω στον αισθητήρα, μέσω του moneo. Για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα στάθμης ραντάρ, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το ύψος αναφοράς. Αυτό μπορεί απλά να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο παραμέτρων και να σταλεί πίσω στον αισθητήρα.

  1. Μεταδεδομένα του αισθητήρα (όνομα συσκευής, κατασκευαστής...)
  2. Δεδομένα παραμέτρων του αισθητήρα, για τη διαμόρφωση του αισθητήρα
  3. Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο των τρεχουσών τιμών διεργασίας