- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Προϊόντα
- moneo appliance
moneo appliance: Το hardware
Η λύση για τη λειτουργία του λογισμικού moneo
Το moneo appliance απλοποιεί σημαντικά τη διαμόρφωση όπως και τη λειτουργία του moneo. Μέσα σε σύντομο χρόνο και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, το moneo appliance είναι έτοιμο για λειτουργία και μπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση των στοιχείων moneo.
Το υλισμικό παρέχει επαρκή υπολογιστική ισχύ και χωρητικότητα αποθήκευσης - υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο εκδόσεων (QHA210 and QHA300). Με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης εφαρμογών (AMS) μπορούν να διενεργηθούν εύκολα εργασίες "IT hygiene". Έτσι, είναι εφικτή η εγκατάσταση ενημερώσεων για όλα τα στοιχεία moneo, η δημιουργία και η ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων καθώς και η προσπέλαση πληροφοριών κατάστασης του moneo appliance και των υπηρεσιών moneo. Επιπλέον, το QHA300 παρέχει μεγαλύτερη απόδοση και επομένως βελτιστοποιείται για εφαρμογές ανάλυσης και επιστήμης δεδομένων.
![moneo Appliance moneo Appliance](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/ifm-moneo-products-appliance.png?v=-1059234172)
Η προσπέλαση του moneo και του AMS πραγματοποιείται με τυπικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο.
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας διασφαλίζουν την ακεραιότητα των εφαρμογών και την προστασία των δεδομένων.
moneo appliance - Λύση έτοιμη προς λειτουργία για την παραγωγή σας
- Απλά: Ολοκληρωμένη προεγκατάσταση και άμεση έναρξη λειτουργίας στο περιβάλλον κατασκευής, στο δίκτυο παραγωγής ή στο κέντρο δεδομένων χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας πληροφοριών
- Πρακτικά: Ενσωματωμένες λειτουργίες για τη συντήρηση IT (ενημερώσεις, εφεδρική αποθήκευση και τεχνική υποστήριξη)
- Ασφαλές: στιβαρό υλισμικό με τυπικές διασυνδέσεις και προεγκατεστημένο λογισμικό για αυξημένη αξιοπιστία διεργασιών και λειτουργιών - σε δύο εκδόσεις
- Κεντρικό: Κόμβος δικτύου για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Το moneo appliance είναι το ιδανικό hardware για τη λειτουργία του λογισμικού moneo.
moneo appliance: Το hardware
Παρακαλούμε σημειώστε: Για τη λειτουργία των προϊόντων moneo, οι απαιτούμενες άδειες χρήσης πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Άδειες χρήσης moneo για το moneo appliance
moneo OS: Η πλατφόρμα IIoT
moneo infopoints: Ο όγκος δεδομένων
moneo edgeConnect: Η διασύνδεση επικοινωνίας
moneo RTM: Το λογισμικό ανάλυσης
moneo configure: Το λογισμικό παραμετροποίησης
Απαιτήσεις για την προσπέλαση του συστήματος διαχείρισης εφαρμογών (AMS) Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: Google Chrome ή Mozilla Firefox