• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo configure

moneo configure: Το λογισμικό παραμετροποίησης

Άνετη διαχείριση δικτύου IO-Link

Με το moneo configure μπορεί να παραμετροποιηθεί με λίγα μόνο κλικ ένας μεγάλος αριθμός συσκευών IO-Link και κύριων μονάδων IO-Link. Επιπλέον, μία ενσωματωμένη σύνδεση με τη βάση δεδομένων IODD (online λειτουργία αναζήτησης) διευκολύνει την ενσωμάτωση συσκευών ξένων κατασκευαστών.

Εκτός αυτού, η άνετη διαχείριση των δικών σας συνόλων δεδομένων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών εισαγωγής και εξαγωγής, επισπεύδει την ενσωμάτωση νέων αισθητήρων.

moneo configure – Παραμετροποίηση IO-Link και προβολή τιμών διεργασίας

Η λειτουργία σάρωσης επιτρέπει τη γρήγορη ανίχνευση και προβολή ακόμα και πολύπλοκων δικτύων IO-Link με πολυάριθμες κύριες μονάδες και απλές συσκευές IO-Link. Επιπλέον, το moneo προσφέρει συνοπτική απεικόνιση έως δύο τιμών διεργασίας με την ίδια μονάδα για τη διαμόρφωση και τη διάγνωση συσκευών IO-Link και επομένως απλοποιεί τη διαχείριση των δικτύων IO-Link και τη διάγνωση σφαλμάτων.

Το moneo configure επιτρέπει την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση των αισθητήρων χωρίς να παρεμβαίνει το PLC. Εφικτή είναι, επίσης, η μεταγωγή ενεργοποιητών. Στη διαμόρφωση συσκευών IO-Link σε ένα PLC, η νέα απεικόνιση της δομής των δεδομένων διεργασίας στην cockpit του moneo configure αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Το λογισμικό μας διαμόρφωσης διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Η λύση μας moneo configure free αποτελεί την ιδανική αρχή στην ψηφιοποίηση, εάν χρειάζεστε μια λύση για παραμετροποίηση, διαχείριση και διάγνωση για δίκτυα IO-Link. Κάντε κλικ εδώ για λήψη.

Το moneo configure ως έκδοση λειτουργικής μονάδας, αποτελεί μέρος του λογισμικού IIoT moneo και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες βαθμίδες, επιτρέποντας την πραγματοποίηση ρυθμίσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ανάλυση δεδομένων.

Όλη η ευελιξία που χρειάζεστε:
Το moneo configure free είναι πλέον συμβατό και με κύριες μονάδες άλλων κατασκευαστών 

Παρεμπιπτόντως: Το moneo configure free διαθέτει μία νέα διασύνδεση για κύριες μονάδες άλλων κατασκευαστών!  

Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή όχι μόνο η διαμόρφωση των κύριων μονάδων IO-Link της ifm, αλλά και η παραμετροποίηση των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι με κύριες μονάδες άλλων κατασκευαστών. 

Επομένως, το moneo configure free είναι κατάλληλο για την παραμετροποίηση σε υπάρχοντα συστήματα και εγκαταστάσεις – ανεξάρτητα από τις κύριες μονάδες IO-Link που ήδη χρησιμοποιούνται. 

Το έξυπνο λογισμικό για ευφυή διαχείριση IO-Link

  • Αποτελεσματικά: Κεντρική παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων IO-Link με ένα μόνο εργαλείο λογισμικού. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή
  • Έξυπνα: Αυτόματη ανίχνευση συσκευών IO-Link
  • Φιλικό προς τον χρήστη: Η διαχείριση του συνόλου των παραμέτρων είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ
  • Απευθείας: άμεση προσπέλαση των αισθητήρων IO-Link χωρίς παράκαμψη μέσω του PLC

Moneo configure – Το άνετο εργαλείο διαχείρισης των δικτύων IO-Link.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.