- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Προϊόντα
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: Η διασύνδεση επικοινωνίας
SOUTHBOUND
Το moneo edgeConnect υλοποιεί τη σύνδεση συσκευών και πηγών δεδομένων με το moneo OS. Για παράδειγμα, μία κύρια μονάδα IO-Link με συνδεδεμένους αισθητήρες IO-Link ή ένα ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης κραδασμών μπορούν να προσπελαστούν από την ifm, μαζί με τους συνδεδεμένους αισθητήρες. Έτσι, το moneo edgeConnect επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από το επίπεδο της μηχανής και τα μετατρέπει σε ευανάγνωστες πληροφορίες για επεξεργασία σε τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές και λειτουργίες του moneo. Ένας αυξανόμενος αριθμός συσκευών ifm μπορεί να συνδεθεί μέσω του κονέκτορα ifm IoTCore, συμπεριλαμβανομένων και επιλεγμένων σταθμών βάσης, για ασύρματη σύνδεση αισθητήρων.
NORTHBOUND
Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους κονέκτορες, το moneo edgeConnect μπορεί ακόμη και να στείλει τα δεδομένα διεργασίας και τις υπολογισμένες τιμές που συλλέγονται στο moneo σε cloud ή σε ένα άλλο τρίτο σύστημα. Τα δελτία που δημιουργούνται από το moneo μπορούν επίσης να σταλούν σε ένα σύστημα προορισμού με την αντίστοιχη διαμόρφωση. Επιπλέον, ένας διακομιστής OPC UA μπορεί να κάνει διαθέσιμα τα δεδομένα από το moneo για ένα σύστημα με πελάτη OPC UA.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/moneo-edgeconnect-moodshot-en.jpg?v=-1447424285)
Με αυτόν τον τρόπο, το moneo edgeConnect δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα συστήματα της παραγωγής και του αυτοματισμού, τα εσωτερικά συστήματα πληροφοριών και τις πλατφόρμες cloud.
Το moneo edgeConnect υποστηρίζει προς το παρόν τη λήψη δεδομένων από συσκευές της ifm, π.χ. κύριες μονάδες IO-Link (AL 13/19, βλ. τεχνικές απαιτήσεις), ηλεκτρονικά συστήματα διάγνωσης για αισθητήρες κραδασμών (VSE), φορείς λογισμικού της ifm και επιλεγμένα συστήματα με διασύνδεση ifm IoTCore. Επιπρόσθετα, το moneo επιτρέπει την εξερχόμενη μεταφορά δεδομένων στις πλατφόρμες cloud Amazon AWS και Microsoft Azure και σε άλλα τρίτα συστήματα μέσω διακομιστή MQTT ή OPC UA. Περαιτέρω διασυνδέσεις βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.