• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance: Η εικονική μηχανή

Για λειτουργία του moneo σε εικονικό περιβάλλον

Το moneo vAppliance αποτελεί άλλη μία λύση για τη χρήση του λογισμικού moneo στο δίκτυό σας. Η χρήση της τεχνολογίας εικονικής παρουσίασης επιτρέπει την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων ΙΤ. Η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς, η σύνδεση δικτύου και η χωρητικότητα αποθήκευσης παρέχονται από τους υπάρχοντες servers και συστήματα αποθήκευσης.

Με το vAppliance, η διαμόρφωση του moneo είναι ιδιαίτερα γρήγορη και απλή. Μετά την εισαγωγή του vAppliance στο κέντρο δεδομένων σας ως ανοικτό μορφότυπο εικονικοποίησης (Open Virtualization Format, OVF), η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε πολύ σύντομο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στην προστασία και τη διαθεσιμότητα της υποδομής IT εφαρμόζονται και για το moneo. Η τεχνολογία υψηλής διαθεσιμότητας μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει στο moneo μία υποδομή IT με ασφάλεια από αστοχία και επαρκή υπολογιστική ισχύ κάθε στιγμή.

Με το moneo vAppliance έχετε στη διάθεσή σας μία εικονική μηχανή που εξυπηρετεί βέλτιστα τις απαιτήσεις των στοιχείων moneo σε σχέση με την ασφάλεια και τη λειτουργική σταθερότητα. Το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης εφαρμογών (Appliance Management System, AMS) είναι ένας εύκολος τρόπος για να εξασφαλίσετε τα αναγκαία μέτρα για τις λειτουργίες IT. Για παράδειγμα, το AMS περιλαμβάνει λειτουργίες για απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς και επιλογές απλής εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων. Το σύστημα παρέχει, επίσης, πληροφορίες για την κατάσταση του moneo vAppliance και των υπηρεσιών moneo.

Η προσπέλαση του moneo και του AMS πραγματοποιείται άνετα με ένα πρόγραμμα web browser.

Το vAppliance είναι συμβατό με VMware vSphere και Microsoft Hyper-V. Πληροφορίες για τις εκδόσεις των περιβαλλόντων εικονικοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

moneo vAppliance – Η εικονική λύση για την παραγωγή σας

  • Απλά: Κατεβάστε το αρχείο OVF, εισαγάγετέ το και ξεκινήστε την εφαρμογή της εικονικής μηχανής. Η αρχική διαμόρφωση πραγματοποιείται άνετα με το σύστημα διαχείρισης εφαρμογών (Appliance Management System, AMS)
  • Αποτελεσματικά: Χάρη στους μικρότερους διατιθέμενους χρόνους και την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος hardware
  • Υψηλή διαθεσιμότητα: Οι υπάρχουσες λύσεις (υψηλής) διαθεσιμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το moneo

Το moneo vAppliance είναι η ιδανική λύση για τη λειτουργία του λογισμικού moneo σε εικονικό περιβάλλον.

Παρακαλούμε σημειώστε: Οι απαιτούμενες άδειες χρήσης για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.