Πλεονεκτήματα και τεχνολογία του αισθητήρα υγρασίας αέρα
Τρόπος διασφάλισης του ιδανικού κλίματος για τις διεργασίες σας
- Πώς θα σας φαινόταν να διασφαλίζατε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων λόγω υπερβολικής υγρασίας πριν ενεργοποιήσετε τους ηλεκτρονικούς σας ελεγκτές;
- Πώς θα σας φαινόταν να έχετε πάντα μια εικόνα των κλιματικών συνθηκών του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι με αξιοπιστία την ποιότητα των προϊόντων σας;
Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα LDH29x παρακολουθεί συνεχώς τις κλιματικές συνθήκες περιβάλλοντος, προστατεύοντας τη διεργασία σας και τους ηλεκτρονικούς ελεγκτές από την υπερβολική υγρασία και θερμοκρασία.
Πλεονεκτήματα του IO- Link
Τι είναι αυτά που προσφέρει ο LDH29x μέσω IO-Link;
- 2 τιμές διεργασίας, για υγρασία και θερμοκρασία, μέσω ενός και μοναδικού καλωδίου
- Αποθήκευση ελάχιστων και μέγιστων τιμών για θερμοκρασία και υγρασία
- Διαγνωστικά δεδομένα, όπως ώρες λειτουργίας και κύκλοι ενεργοποίησης
- Ιστόγραμμα υγρασίας και θερμοκρασίας
- Εύκολη αντικατάσταση αισθητήρα – οι παράμετροι ρυθμίζονται αυτόματα με τη σύνδεση σε μια κύρια μονάδα ΙΟ-Link
Τεχνολογία
Αυτός είναι ο τρόπος, με τον οποίο ο αισθητήρας προσδιορίζει την υγρασία του αέρα
- Η υγρασία μετριέται με ένα χωρητικό μετρητικό στοιχείο αποτελούμενο από δύο ηλεκτρόδια (πυκνωτή) στα οποία εφαρμόζεται τάση. Ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια υπάρχει διηλεκτρικό υλικό με δυνατότητα απορρόφησης της υγρασίας.
- Η σταθερή ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα στο διηλεκτρικό υλικό και τον αέρα του περιβάλλοντος εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στο μετρητικό στοιχείο και τον αέρα που υποβάλλεται σε μέτρηση.
- Αν η υγρασία που περιέχεται στον αέρα του περιβάλλοντος μεταβληθεί, η υγρασία που περιέχεται στο διηλεκτρικό υλικό αλλάζει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί τη μεταβολή της χωρητικότητας του πυκνωτή, που επιτρέπει τον προσδιορισμό του τρέχοντος επιπέδου υγρασίας.