You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Εφοδιαστική
  2. Επιτήρηση κατάστασης στον αυτοματισμό αποθήκης

Επιτήρηση κατάστασης στον αυτοματισμό αποθήκης

Η επιτήρηση της κατάστασης του εξοπλισμού για την προστασία του εξοπλισμού και της απόδοσής του είναι πολύ σημαντική στον αυτοματισμό της αποθήκης, καθώς η διακοπή ή η μείωση της απόδοσης των μηχανών και του εξοπλισμού μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές υλικές και άυλες συνέπειες.

Σε αποθήκες και κέντρα διανομής, η επιτήρηση διαλογέων ιμάντων, διαλογέων υποδημάτων, μεταφορέων, πολύ δυναμικών ανελκυστήρων/συστημάτων αποθήκευσης και ανάκτησης, κτλ., για την έγκαιρη ανίχνευση μειώσεων στην απόδοση ή αφύσικης συμπεριφοράς, ειδικά σε κινητήρες, γρανάζια και έδρανα, είναι πολύ σημαντική για να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται απρόβλεπτες βλάβες ή δυσλειτουργίες στο σύστημα που προκαλούν διακοπές ή επιβράδυνση των δραστηριοτήτων.

Τυπικοί στόχοι στη συντήρηση συστημάτων χειρισμού υλικών είναι οι εξής:

  • Η μείωση των απρογραμμάτιστων χρόνων διακοπής λειτουργίας σε κρίσιμους βρόχους διεργασιών
  • Ο εντοπισμός τυχόν αυξανόμενου κινδύνου αστοχίας του περιστρεφόμενου εξοπλισμού (κινητήρες, κιβώτια μετάδοσης κίνησης, μεταφορείς και έδρανα)
  • Η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων λόγω κατεστραμμένων πακέτων
  • Η αξιοποίηση των πληροφοριών για την ιεράρχηση και τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού της συντήρησης

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι λύσεις που προτείνει η ifm βασίζονται στα εξής:

  • Συνεχής επιτήρηση και ιχνηλάτηση των τάσεων σε πραγματικό χρόνο
  • Ενσωμάτωση στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική του συστήματος πληροφορικής
  • Ευελιξία στην ενσωμάτωση σε υπάρχοντες ελεγκτές και στην αρχιτεκτονική του συστήματος πληροφορικής
  • Δημιουργία βάσης για τις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 (όχι απλώς ένα ανεξάρτητο εργαλείο επιτήρησης)
  • Απλή τοποθέτηση
  • Τεχνολογία κραδασμών που εκτείνεται από την απλή απόκλιση της διαδικασίας έως την ολοκληρωμένη ανάλυση της βασικής αιτίας. Από απλούς πομπούς δονήσεων έως υψηλής απόδοσης συσκευές διάγνωσης κραδασμών.

Έχουμε πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην επιτήρηση κατάστασης και στην ανάλυση κραδασμών.

Παρέχουμε αποτελεσματικές και απλές λύσεις που συνοδεύονται από το εξαιρετικό επίπεδο των υπηρεσιών μας και βασίζονται στην πολυετή εμπειρία μας σε αυτήν την τεχνολογία.

Τα πλεονεκτήματά σας από τα προϊόντα και τις λύσεις μας:

Όλα από μία μόνο πηγή - η ifm ως προμηθευτής συστήματος
Μείωση των ποσοστών σφάλματος - αύξηση της ποιότητας
Εξοικονόμηση χρόνου - βελτίωση της απόδοσης
Μείωση κόστους
After Sales - παγκόσμια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Παράδειγμα εφαρμογής