Συνδέσεις καλωδίων σε περιοχή με υγρασία με Ethernet D-Code
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (αστεροτετράδα) για τη βιομηχανία τροφίμων
- Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
- Βέλτιστη στεγανοποίηση ακόμα και με συναρμολόγηση με το χέρι χάρη στο καμπυλωτό παξιμάδι με πολύ καλή πρόσφυση
- Μόνιμη προστασία έναντι κραδασμών με περίγραμμα πριονωτών δοντιών
- Βαθμός προστασίας: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (αστεροτετράδα)
ecolink M12 για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και περιοχές με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία. Η ασφάλεια κραδασμών ασύμμετρης λειτουργίας συγκρατεί το χιτώνιο με σπείρωμα στη θέση του και εγγυάται έτσι τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.