You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Συσκευή IO-Link

Ζεύξη αποκεντρωμένων ψηφιακών εξόδων μέσω IO-Link – Επέκταση κύριων μονάδων IO-Link κατά 12 ψηφιακές εξόδους

  • Ζεύξη αποκεντρωμένων ψηφιακών εξόδων μέσω IO-Link
  • Για την επέκταση των κύριων μονάδων IO-Link κατά 12 ψηφιακές εξόδους
  • Παραλλαγές για βιομηχανικές εφαρμογές και πρώτη φορά για χρήση σε χώρους με απαιτήσεις υγιεινής
  • Δύο γαλβανικά διαχωρισμένες και ξεχωριστά ενεργοποιήσιμες τροφοδοσίες τάσης
  • Ρεύμα εξόδου έως 1,8 A

Ζεύξη αποκεντρωμένων εξόδων μέσω IO-Link
Με τις νέες μονάδες εξόδου IO-Link, οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm μπορούν να επεκταθούν εύκολα και οικονομικά με ψηφιακές εξόδους υψηλών επιδόσεων. Τυπικές εργασίες είναι η αποκεντρωμένη ζεύξη φορτίων και ενεργοποιητών.

Τομείς εφαρμογής
Οι μονάδες διατίθενται σε δύο παραλλαγές: Η πορτοκαλί μονάδα πεδίου της σειράς Coolant είναι ανθεκτική στα λάδια και τα ψυκτικά λιπαντικά. Έτσι, είναι κατάλληλη για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές. Η γκρι μονάδα είναι ιδανική για τη χρήση σε χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και τροφίμων λόγω των υλικών του περιβλήματος. Διαθέτει τον υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.