Σύστημα αξιολόγησης πολλαπλών λειτουργιών για αναλογικές τιμές μέτρησης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dx2032-2240x1260-01.jpg?v=-674431854)
Καλή αναγνωσιμότητα και απλός χειρισμός μέσω της οθόνης αφής
- Καλή αναγνωσιμότητα των ενδείξεων
- Διαισθητικός χειρισμός μέσω οθόνης αφής και απλού κειμένου
- Μεταβολή του χρώματος των ενδείξεων σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο σε περίπτωση υπέρβασης ή πτώσης κάτω από την ονομαστική θερμοκρασία
- Ανάλυση 16 Bit
- Πρόσθετες λειτουργίες όπως απόβαρο, φίλτρα, δημιουργία μέσης τιμής, συζεύξεις σημάτων
Αναλογική ένδειξη 4.0
Η νέα οθόνη πολλαπλών λειτουργιών είναι κάτι παραπάνω από μια απλή οθόνη: Επεξεργάζεται αναλογικά σήματα αποκεντρωμένα και, εάν χρειάζεται, προωθεί αυτές τις πληροφορίες σε ένα ανώτερο σύστημα ελέγχου. Χάρη σε αυτή την έξυπνη λειτουργία είναι ιδανική για χρήση στο Industry 4.0.
Πολύπλευρη αναλογική ένδειξη
Η έξυπνη οθόνη δείχνει διάφορες παραμέτρους διεργασιών των αισθητήρων με αναλογική έξοδο ή μεταδότες με τυποποιημένη έξοδο σήματος. Με τη βοήθεια ελεύθερα ρυθμιζόμενων συντελεστών κλίμακας, τα σήματα εισόδου μπορούν να υπολογιστούν και να προβληθούν ως φυσικές τιμές (π.χ. πίεση, θερμοκρασία, ποσότητα ροής). Έτσι είναι δυνατή η προβολή, για παράδειγμα, του όγκου πλήρωσης ενός δοχείου κατά τη χρήση ενός μεταδότη πίεσης. Επιπλέον, τα σήματα εισόδου μπορούν να συμψηφιστούν μεταξύ τους, π.χ. για τη μέτρηση της διαφορικής πίεσης.
Άνετος χειρισμός
Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω σύγχρονης, ανθεκτικής οθόνης αφής απευθείας στην ένδειξη. Η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ένδειξης στη λειτουργία παραμετροποίησης. Όλες οι παράμετροι προβάλλονται με απλό κείμενο, διασφαλίζοντας τον εύκολο χειρισμό. Ένας μηχανισμός με κωδικό πρόσβασης προστατεύει από τυχόν ανεπιθύμητες παρεμβάσεις.
Επιτήρηση οριακών τιμών
Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει εκ των προτέρων έως τέσσερις οριακές τιμές. Σε περίπτωση υπέρβασης ή πτώσης κάτω από την ονομαστική τιμή ενεργοποιούνται έως τέσσερις έξοδοι τρανζίστορ. Η κατάσταση των εξόδων προβάλλεται και τα χρώματα ενδείξεων μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την τιμή διεργασίας σε κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο.