ioControl – ανθεκτική μονάδα εισόδου/εξόδου
Κινητή μονάδα με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και υψηλό βαθμό προστασίας
- Κινητή μονάδα εισόδου/εξόδου με υψηλό βαθμό προστασίας και γερμανικά συμπαγή βύσματα
- Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο μικρό σύστημα ελέγχου ελεύθερα προγραμματιζόμενο μέσω CODESYS
- Διασύνδεση οθόνης και πληκτρολογίου για παραμετροποίηση
- Παραμετροποιήσιμη λειτουργία εισόδου / εξόδου
- Δύο διασυνδέσεις CAN με πρωτόκολλο CANopen και J1939
Αποκεντρωμένη μονάδα εισόδου/εξόδου και μικρό σύστημα ελέγχου δύο σε ένα
Το ioControl είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα εισόδου/εξόδου, η οποία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου μέσω CAN-Bus. Συναρμολογείται μακριά από το σύστημα ελέγχου σε απομακρυσμένα τμήματα του μηχανήματος, όπου εκπέμπονται ή απαιτούνται σήματα. Ο υψηλός βαθμός προστασίας και το ανθεκτικό περίβλημα επιτρέπουν την εξωτερική συναρμολόγηση απευθείας στην περιοχή όπου υπάρχουν ρύποι και εκτοξεύσεις σωματιδίων. Η εύκολη και ασφαλής σύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω των γερμανικών βυσμάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα του κινητού αυτοματισμού. Η δικτύωση του CAN-Bus πραγματοποιείται μέσω των προδιαμορφωμένων ακραίων καλωδίων. Εκτός από τη χρήση ως παραμετροποιήσιμη μονάδα εισόδου/εξόδου, το ioControl μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μικρό σύστημα ελέγχου σε συνθήκες πεδίου. Για τον σκοπό αυτό, διατίθεται CODESYS ως σύστημα προγραμματισμού.