Κύρια μονάδα IO-Link για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Επιπλέον για την ασφαλή χρήση σε περιοχές με υγρασία της βιομηχανίας τροφίμων
- 4 ή 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1
- Μονάδα διαύλου πεδίου IP-69K για τη βιομηχανία τροφίμων
- Δυνατότητα διαμόρφωσης κύριων μονάδων και συσκευών με το λογισμικό LR DEVICE
- Κατάλληλο για χρήση με Industry 4.0 μέσω LR AGENT EMBEDDED
- Τροφοδοσία τάσης μέσω τυπικού αγωγού αισθητήρα M12, κωδικοποίηση A
Ανθεκτικές μονάδες διαύλου πεδίου για απαιτητικές εφαρμογές
Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link χρησιμεύουν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Το ειδικό υλικό περιβλήματος και η υψηλή στεγανότητα (IP 69K) επιτρέπουν τη χρήση απευθείας σε περιοχές με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων. Τα υλικά και η διαδικασία παραγωγής είναι ίδια με εκείνα των αγωγών σύνδεσης ifm της δοκιμασμένης σειράς προϊόντων EVF. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστες, μόνιμα στεγανοποιημένες συνδέσεις M12 για τους αγωγούς σύνδεσης. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
Διαμόρφωση αισθητήρων με το LR DEVICE
Το εύκολο στη χρήση λογισμικό βρίσκει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μια επισκόπηση ολόκληρης της εγκατάστασης. Επιπλέον, προβάλλονται όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες με τις εκάστοτε παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή μια παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα από κεντρικό σημείο.
Κύρια μονάδα για τη βιομηχανία τροφίμων
Λόγω των χρησιμοποιούμενων υλικών και της καινοτόμου σχεδίασης του περιβλήματος, αυτές οι κύριες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρώτα φορά και σε εφαρμογές υγιεινής.
Εύκολη σύνδεση αισθητήρα
Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω τυπικών αγωγών σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Μπορούν να συνδεθούν έως 4 ή 8 (ανάλογα με την έκδοση) αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν με έως 3,6 A συνολικά. Το μήκος αγωγών μπορεί να είναι έως 20 m.
Ασφαλή ψηφιοποιημένα δεδομένα
Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταδίδονται ψηφιακά. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τα αναλογικά σήματα, οι αντιστάσεις επαφής και οι διαταραχές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας δεν μπορούν να αλλοιώσουν τα σήματα.
Απευθείας σύνδεση σε IT
Το ενσωματωμένο LR AGENT EMBEDDED αποστέλλει κατ' επιθυμία τις τιμές διεργασίας χωρίς παράκαμψη μέσω του PLC στα συστήματα ERP. Αυτή η δεύτερη διαδρομή επικοινωνίας διατίθεται παράλληλα με τον δίαυλο πεδίου μέσω της καλωδίωσης διαύλου.