• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Οι συνδέσεις καλωδίων σε περιοχή με υγρασία ελαχιστοποιούν την πτώση της τάσης

καλώδιο M12 ecolink, χωρίς αλογόνα και σιλικόνη, για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής με 4 x 1 mm²

  • Τα καλώδια με 4 x 1 mm2 ελαχιστοποιούν την πτώση της τάσης
  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
  • Βέλτιστη στεγανοποίηση ακόμα και με συναρμολόγηση με το χέρι χάρη στο καμπυλωτό παξιμάδι με πολύ καλή πρόσφυση
  • Ο μόνιμος μηχανικός αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή
  • Μόνιμη προστασία έναντι κραδασμών με περίγραμμα πριονωτών δοντιών

ecolink M12 για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και περιοχές με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του παξιμαδιού. Η τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς βοηθήματα. Η ασφάλεια κραδασμών ασύμμετρης λειτουργίας συγκρατεί το ρακόρ στη θέση του και εγγυάται έτσι τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.