Συσκευή IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al2230-01.jpg?v=316084680)
Ζεύξη αποκεντρωμένων ψηφιακών εξόδων μέσω IO-Link – Επέκταση κύριων μονάδων IO-Link κατά 12 ψηφιακές εξόδους
- Ζεύξη αποκεντρωμένων ψηφιακών εξόδων μέσω IO-Link
- Για την επέκταση των κύριων μονάδων IO-Link κατά 12 ψηφιακές εξόδους
- Παραλλαγές για βιομηχανικές εφαρμογές και πρώτη φορά για χρήση σε χώρους με απαιτήσεις υγιεινής
- Δύο γαλβανικά διαχωρισμένες και ξεχωριστά ενεργοποιήσιμες τροφοδοσίες τάσης
- Ρεύμα εξόδου έως 1,8 A
Ζεύξη αποκεντρωμένων εξόδων μέσω IO-Link
Με τις νέες μονάδες εξόδου IO-Link, οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm μπορούν να επεκταθούν εύκολα και οικονομικά με ψηφιακές εξόδους υψηλών επιδόσεων. Τυπικές εργασίες είναι η αποκεντρωμένη ζεύξη φορτίων και ενεργοποιητών.
Τομείς εφαρμογής
Οι μονάδες διατίθενται σε δύο παραλλαγές: Η πορτοκαλί μονάδα πεδίου της σειράς Coolant είναι ανθεκτική στα λάδια και τα ψυκτικά λιπαντικά. Έτσι, είναι κατάλληλη για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές. Η γκρι μονάδα είναι ιδανική για τη χρήση σε χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και τροφίμων λόγω των υλικών του περιβλήματος. Διαθέτει τον υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.