Η οθόνη Plug-and-Play εξασφαλίζει καλύτερη επισκόπηση
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
Ανθεκτική οθόνη LCD TFT 7" για κινητά μηχανήματα εργασίας και γενική ένδειξη αναλογικών σημάτων εικόνας
- Γενική ένδειξη αναλογικών σημάτων εικόνας
- Αδιάβροχο περίβλημα με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και βαθμό προστασίας IP 66 / IP 67
- Σύστημα βίντεο PAL/NTSC
- Απευθείας σύνδεση έως και 2 καμερών ή 4 καμερών μέσω του μεταγωγέα βίντεο
- Τάση τροφοδοσίας 18...30 V DC
- Έγκριση τύπου E4
Οθόνη Plug-and-Play για καλύτερη επισκόπηση
Στα περισσότερα κινητά μηχανήματα εργασίας, η περιμετρική ορατότητα ή τουλάχιστον η παρακολούθηση των τυφλών σημείων είναι αδιανόητη χωρίς συστήματα κάμερας-οθόνης. Εκτός από τις ανθεκτικές κάμερες ifm O2M2 και O3M2, η ifm προσφέρει πλέον και τις κατάλληλες οθόνες Plug-and-Play.
Βελτιστοποιημένη για κινητά μηχανήματα εργασίας
Η αδιάβροχη σειρά οθονών προσαρμόζεται αυτόματα σε διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος. Για αυτό τον σκοπό, η οθόνη WVGA διαθέτει αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας με ρυθμιζόμενη εναλλαγή ημέρας-νύχτας. Με το εκτεταμένο μενού σέρβις μπορούν να διενεργηθούν όλες οι ρυθμίσεις, π.χ. αυτόματη εναλλαγή κάμερας για ρύθμιση φλας ή επιλογή της όπισθεν. Σε συνδυασμό με την έξυπνη κάμερα 3D O3M2 μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη ακόμα και τα εμπόδια στο οδόστρωμα καθώς και πληροφορίες του οχήματος (από τον δίαυλο CAN).
Λειτουργίες και πλεονεκτήματα
Εύκολη χρήση
Το μόνο που χρειάζεται το προδιαμορφωμένο σύστημα είναι τάση τροφοδοσίας και είναι απευθείας έτοιμο για χρήση. Οι σχετικές κάμερες συνδέονται με M16 κονέκτορα, αναγνωρίζονται αυτόματα και μεταφέρουν απευθείας την εικόνα στην οθόνη. Για την τυπική λειτουργία δεν απαιτείται διαμόρφωση.
Ανθεκτική κατασκευή
Η σειρά οθονών κατασκευάζεται από αλουμίνιο και πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις και τις καιρικές συνθήκες. Οι οθόνες είναι ιδανικές για λειτουργία τόσο σε καμπίνες φορτηγών, γερανών και περονοφόρων οχημάτων, όσο και σε ανοιχτές καμπίνες δομικών μηχανημάτων. Όλα τα συστήματα διαθέτουν προστασία από υπόταση, υπέρταση και αντίστροφη πολικότητα.
Πολυάριθμες δυνατότητες ρύθμισης
Για τη βέλτιστη ενσωμάτωση σε κινητά μηχανήματα εργασίας, το μενού σέρβις προσφέρει πολλές δυνατότητες ρύθμισης. Μέσω των ψηφιακών εισόδων, για παράδειγμα, οι κάμερες μπορούν να ενεργοποιούνται αυτόματα. Ο φωτισμός φόντου μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα στο φως του περιβάλλοντος σε ελεύθερα ρυθμιζόμενα όρια μέσω αισθητήρα φωτός. Οι τιμές φωτεινότητας και αντίθεσης μπορούν να ρυθμίζονται και χειροκίνητα. Η νυχτερινή λειτουργία με κόκκινο ή μπλε φωτισμό εγγυάται βέλτιστη ορατότητα στο σκοτάδι. Επιπλέον μπορούν να εμφανίζονται οριζόντιες και κάθετες γραμμές αναφοράς ή ένα ψηφιδοπλέγμα, π.χ. για βοήθεια στον προσδιορισμό θέσης ή τη στάθμευση.