Καλώδιο σύνδεσης Y χωρίς αλογόνο και σιλικόνη
Διανομέας Υ για σύνδεση δύο αισθητήρων ή με εφαρμοζόμενους λογικούς δείκτες ΚΑΙ ή Ή για χώρους υγιεινής και περιοχές με υγρασία
- Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη
- Βέλτιστη στεγανοποίηση ακόμα και με συναρμολόγηση με το χέρι χάρη στο καμπυλωτό παξιμάδι με εκτεταμένη υποδοχή συγκράτησης
- Ο μόνιμος μηχανικός αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή
- Μόνιμη προστασία έναντι κραδασμών με περίγραμμα πριονωτών δοντιών
- Ευδιάκριτες λυχνίες LED ακόμα και σε υψηλή πρόσπτωση φωτός
ecolink M12 για χώρους υγιεινής και περιοχές με υγρασίαστη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, ασφαλείς διεργασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του παξιμαδιού. Η τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς βοηθήματα. Η ασφάλεια κραδασμών ασύμμετρης λειτουργίας συγκρατεί το ρακόρ στη θέση του και εγγυάται έτσι τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.