Κύρια μονάδα IO-Link για τους τομείς αυτοματισμού και τεχνολογίας πληροφοριών
Συμπαγής κύρια μονάδα IO-Link για σύνδεση αισθητήρων σε PLC και τεχνολογία πληροφοριών για περιοχές ψυκτικών μέσων και τροφίμων
- Προετοιμασία για Industry 4.0 χάρη στο νέο IoT Core
- Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου τεχνολογίας πληροφοριών
- 4 ή 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ή TCP/IP JSON
- Δυνατότητα διαμόρφωσης κύριας μονάδας και συσκευής με το λογισμικό moneo configure
Κύρια μονάδα IO-Link για τους τομείς αυτοματισμού και τεχνολογίας πληροφοριών
Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link χρησιμεύουν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Επιπρόσθετα, οι σημαντικές πληροφορίες των έξυπνων αισθητήρων μπορούν να σταλούν και παράλληλα στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών. Με μία ξεχωριστή υποδοχή IoT-Ethernet, το δίκτυο τεχνολογίας πληροφοριών μπορεί να διαχωρίζεται πλήρως από το δίκτυο αυτοματισμού. Οι πληροφορίες των αισθητήρων φτάνουν στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών μέσω της καθιερωμένης διεπαφής TCP/IP-JSON.
Ανθεκτικές μονάδες διαύλου πεδίου για απαιτητικές εφαρμογές
Το ειδικό υλικό περιβλήματος και η υψηλή στεγανότητα (IP 67 ή IP 69K) επιτρέπουν τη χρήση σε εφαρμογές με ψυκτικό μέσο ή απευθείας σε περιοχές με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστες, μόνιμα στεγανοποιημένες συνδέσεις M12 για τους αγωγούς σύνδεσης.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
- Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου τεχνολογίας πληροφοριών
Η διαθεσιμότητα της εγκατάστασης έχει μέγιστη προτεραιότητα. Το δίκτυο αυτοματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διαταράσσεται από εξωτερικούς παράγοντες. Για αυτό τον λόγο, σε αυτή τη συσκευή υπάρχει μία ξεχωριστή υποδοχή IoT-Ethernet, η οποία διαχωρίζει το δίκτυο τεχνολογίας πληροφοριών από το δίκτυο αυτοματισμού. Με αυτό τον τρόπο, οι σημαντικές πληροφορίες των αισθητήρων μπορούν να σταλούν με ασφάλεια στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και στα συστήματα ERP.
- Διαμόρφωση αισθητήρων με το moneo configure
Το εύκολο στη χρήση λογισμικό βρίσκει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μια επισκόπηση ολόκληρης της εγκατάστασης. Επιπλέον, προβάλλονται όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες με τις εκάστοτε παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή μια παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα από κεντρικό σημείο.
- Απλή σύνδεση αισθητήρα
Η σύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω τυπικών αγωγών σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Μπορούν να συνδεθούν έως 4 ή 8 (ανάλογα με την έκδοση) αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν με έως 3,6 A συνολικά. Με το παρελκόμενο EVC693 ή EVF693 μπορείτε να τροφοδοτήσετε επιπλέον βοηθητική ενέργεια για τη σύνδεση ενεργοποιητών IO-Link. Το μήκος αγωγών μπορεί να είναι έως 20 m.