Συμπαγείς αισθητήρες στροφών με έγκριση ATEX και IO-Link
Επιτήρηση στροφών σε ανθεκτικό, συμπαγές μεταλλικό περίβλημα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης, έγκριση ATEX και IO-Link
- Δυνατότητα χρήσης πολλών λειτουργιών χάρη στο IO-Link, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας SIO
- Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα M30: Δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία από κρούσεις
- Έγκριση ATEX, ομάδα II, κατηγορία 3D
- Με δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης
- Συσκευή βύσματος με τάση τροφοδοσίας 24 V DC
Συμπαγές σύστημα επιτήρησης στροφών με IO-Link
Σε αυτούς τους αισθητήρες στροφών, το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης είναι ήδη ενσωματωμένο στο περίβλημα αισθητήρα. Αυτό επιτρέπει οικονομική και εύκολα υλοποιήσιμη επιτήρηση περιστροφικών όπως και γραμμικών κινήσεων σε σχέση με την υπέρβαση και την υστέρηση ονομαστικών τιμών. Η ρύθμιση της οριακής τιμής στροφών, με βάση την οποία ενεργοποιείται η έξοδος, πραγματοποιείται μέσω ποτενσιόμετρου ή IO-Link.
Τι νέο υπάρχει: Αισθητήρας με M12 κονέκτορα και έγκριση ATEX
Αυτοί οι νέοι αισθητήρες είναι βελτιωμένοι σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, καθώς διαθέτουν ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα για χωνευτή τοποθέτηση. Επιπλέον, διατίθεται μια ειδική παραλλαγή με έγκριση ATEX, στην οποία δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία από κτυπήματα.
Τομείς χρήσης
Ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας μεταφοράς, οι συμπαγείς αισθητήρες στροφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών, για παράδειγμα για την επιτήρηση μηχανισμών προώθησης ιμάντα ή ανυψωτήρων κάδων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμεύουν κατά κανόνα στην επιτήρηση της μείωσης της ονομαστικής τιμής κάτω από το όριο, τυχόν μπλοκαρίσματος ή ακινητοποίησης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di5024-2240x1260-01px.jpg?v=-2064702987)
Λειτουργίες μέσω IO-Link
Οι αισθητήρες στροφών περιέχουν ολόκληρο το σύστημα επιτήρησης στροφών. Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται με ποτενσιόμετρο πολλών περιστροφών ή μέσω IO-Link. Μέσω IO-Link εξακριβώνονται πρόσθετες τιμές, π.χ. ο τρέχων αριθμός στροφών ή το σημείο μεταγωγής. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων από απόσταση, όπως χρόνος κάλυψης εκκίνησης, μέσω IO-Link. Επιπλέον, το IO-Link επιτρέπει την ενεργοποίηση της "λειτουργίας παράθυρου". Η χρηστικότητα αυξάνεται με δύο σημεία μεταγωγής που ρυθμίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Μέσω IO-Link μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και η εκμάθηση από απόσταση. Για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια της εγκατάστασης, υπάρχει δυνατότητα προσάρτησης στο ifm SMARTOBSERVER. Εννοείται ότι ο συμβατός με το IO-Link αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τον συμβατικό τρόπο λειτουργίας SIO.
Τρόπος λειτουργίας
Ο ενσωματωμένος επαγωγικός αισθητήρας ενεργοποιείται από τη διέλευση έκκεντρων ή άλλων μεταλλικών στοιχείων μεταγωγής. Το σύστημα αξιολόγησης υπολογίζει από τη χρονική απόσταση των ενεργοποιήσεων την περιοδική διάρκεια ή/και τη συχνότητα (πραγματική τιμή στροφών) και συγκρίνει τα δεδομένα αυτά με το ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής (ονομαστική τιμή). Η διασύνδεση της εξόδου πραγματοποιείται κατά τη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης και όταν οι στροφές υπερβαίνουν τη ρυθμισμένη τιμή ενεργοποίησης. Μια LED υποδεικνύει τη μείωση των ονομαστικών στροφών κάτω από το όριο και την απενεργοποίηση της εξόδου.