Οι αισθητήρες επιτάχυνσης εξακριβώνουν την "υγεία της μηχανής"
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vsp003_vsp001_vsp01a-2240x1260-01.jpg?v=-2064990222)
Ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας επιτάχυνσης με διεπαφή IEPE, ανθεκτική κατασκευή και μεγάλο εύρος μέτρησης προσφέρει αποτελεσματική διάγνωση κραδασμών
- Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας επιτάχυνσης τύπου VSP με διεπαφή IEPE
- Μεγάλο εύρος μέτρησης ± 50 g
- Ανθεκτική κατασκευή με IP 67 ή IP 68
- Διαθέσιμος και ως έκδοση για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης ATEX, IECEx
- Για σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE
Αισθητήρες επιτάχυνσης για αποτελεσματική διάγνωση κραδασμών
Όταν πρόκειται για την παρακολούθηση κατάστασης μηχανών και εγκαταστάσεων (Condition Monitoring), το σήμα επιτάχυνσης παίζει σημαντικό ρόλο. Σε αντίθεση με άλλα φυσικά μεγέθη όπως η πίεση και η θερμοκρασία, από το σήμα επιτάχυνσης μπορούν να καθοριστούν ποικίλα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν διάφορα συμπτώματα (π.χ. έλλειψη ζυγοστάθμισης, βλάβες εδράνων, σπηλαίωση, σύγκρουση). Ο υπολογισμός και η επιτήρηση αυτών των χαρακτηριστικών πραγματοποιείται σε μία εξωτερική συσκευή, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης ifm τύπου VSE ή άλλες συσκευές με είσοδο IEPE (Integrated electronic piezoelectric). Το IEPE είναι μία συνήθης στην αγορά διεπαφή, μεταξύ άλλων, για αισθητήρες επιτάχυνσης και καθορίζεται μέσω της ευαισθησίας του αισθητήρα, συνήθως σε mV/g (μιλιοβολτόμετρο ανά g, g = επιτάχυνση της βαρύτητας). Οι αισθητήρες επιτάχυνσης τύπου VSP βασίζονται σε μία πιεζοηλεκτρική αρχή μέτρησης και προορίζονται για την απαιτητική βιομηχανική χρήση.