• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Κύρια μονάδα IO-Link ειδικά για τον πίνακα ελέγχου

Οι κύριες μονάδες IO-Link για τον πίνακα ελέγχου χρησιμεύουν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου

  • Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου τεχνολογίας πληροφοριών
  • Προετοιμασία για Industry 4.0 χάρη στο νέο IoT Core
  • 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ή TCP/IP JSON
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης κύριας μονάδας και συσκευής με το λογισμικό moneo configure

Κύρια μονάδα IO-Link για τους τομείς αυτοματισμού και τεχνολογίας πληροφοριών
Οι κύριες μονάδες IO-Link για τον πίνακα ελέγχου χρησιμεύουν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Επιπρόσθετα, οι σημαντικές πληροφορίες των έξυπνων αισθητήρων μπορούν να σταλούν και παράλληλα στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών. Με μία ξεχωριστή υποδοχή IoT-Ethernet, το δίκτυο τεχνολογίας πληροφοριών μπορεί να διαχωρίζεται πλήρως από το δίκτυο αυτοματισμού. Οι πληροφορίες των αισθητήρων φτάνουν στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών μέσω της καθιερωμένης διεπαφής TCP/IP-JSON.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

  • Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου τεχνολογίας πληροφοριών

Η διαθεσιμότητα της εγκατάστασης έχει μέγιστη προτεραιότητα. Το δίκτυο αυτοματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διαταράσσεται από εξωτερικούς παράγοντες. Για αυτό τον λόγο, σε αυτή τη συσκευή υπάρχει μία ξεχωριστή υποδοχή IoT-Ethernet, η οποία διαχωρίζει το δίκτυο τεχνολογίας πληροφοριών από το δίκτυο αυτοματισμού. Με αυτό τον τρόπο, οι σημαντικές πληροφορίες των αισθητήρων μπορούν να σταλούν με ασφάλεια στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και στα συστήματα ERP.

  • Διαμόρφωση αισθητήρων με το moneo configure

Το εύκολο στη χρήση λογισμικό βρίσκει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μια επισκόπηση ολόκληρης της εγκατάστασης. Επιπλέον, προβάλλονται όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες με τις εκάστοτε παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή μια παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα από κεντρικό σημείο.

  • Απλή σύνδεση αισθητήρα

Η σύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω τυπικών καλωδίων σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Τα καλώδια σύνδεσης στερεώνονται εύκολα στην κύρια μονάδα IO-Link μέσω αποσπώμενων βυσμάτων COMBICON. Μπορούν να συνδεθούν έως 8 αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν με έως 3,6 A συνολικά. Το μήκος αγωγών μπορεί να είναι έως 20 m.

  • Ασφαλή ψηφιοποιημένα δεδομένα

Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταδίδονται ψηφιακά. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τα αναλογικά σήματα, οι αντιστάσεις επαφής και οι διαταραχές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας δεν μπορούν να αλλοιώσουν τα σήματα.