Ανίχνευση όλων των μετάλλων με πανομοιότυπη απόσταση ανίχνευσης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_ies-2240x1260-01.jpg?v=1568653669)
Επαγωγικοί αισθητήρες Kplus, ανοξείδωτοι, μικρού μεγέθους, σε Μ8
- Ομοιόμορφη απόσταση ανίχνευσης για αξιόπιστη ανίχνευση σε όλα τα μέταλλα
- Μικρού μεγέθους για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων
- Υψηλής ποιότητας περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι
- IP 65 / IP 69K για μεγαλύτερη αξιοπιστία
Σταθερός συντελεστής διόρθωσης
Οι αισθητήρες ”Kplus“ έχουν την ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα. Για παράδειγμα, αποτελούν την ιδανική λύση για ανίχνευση αλουμινίου, εκεί όπου οι συμβατικοί αισθητήρες έχουν σημαντικά μειωμένη απόσταση ανίχνευσης. Επιπλέον, λόγω υψηλής συχνότητας, μπορούν να επιτηρήσουν γρήγορα κινούμενους στόχους,
Ευέλικτοι
Το ανθεκτικό ανοξείδωτο περίβλημα αποτελεί την ιδανική λύση για συνεχή επαφή με λάδια και ψυκτικά υγρά. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας καθώς και ο υψηλός βαθμός προστασίας καθιστούν καθολική τη χρήση των νέων αισθητήρων. Οι Μ8 Kplus αισθητήρες διατίθενται πλέον και με ενσωματωμένο καλώδιο.